Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO8TA.
Consulte también las Características ambientales.
| PELIGRO | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO8TA:
|
Características generales |
|
|---|---|
|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
24 V CC(1) Fuente de alimentación aislada externa |
|
Rango de alimentación |
20,4 a 28,8 V CC |
|
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
0 mA |
|
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
44 mA |
|
Pérdida de potencia |
1.50 W máximo |
|
Peso |
25 g (0,9 oz) |
|
Código ID para la actualización del firmware |
7069 dec |
|
(1) La alimentación de salida se suministra directamente al módulo. No hay conexión entre el módulo y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC en la base de bus. |
|
En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO8TA:
|
Características de salida |
||
|---|---|---|
|
Canales de salida |
8 |
|
|
Tipo de cableado |
1 cable |
|
|
Corriente de salida |
2 A máximo por salida* |
|
|
Corriente de salida total |
8 A máximo |
|
|
Tensión de salida |
24 V CC |
|
|
Rango de tensión de salida |
20,4 a 28,8 V CC |
|
|
Reajuste |
De - 10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
I = 1,5 A máximo por canal* |
|
De 55 a 60 °C (de 131 a 140 °F) |
I = 1 A máximo por canal* |
|
|
Caída de tensión |
Máximo de 0,5 V CC con una corriente nominal de 2 A |
|
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
5 µA |
|
|
Tiempo de encendido |
300 µs máximo |
|
|
Tiempo de apagado |
300 µs máximo |
|
|
Protección de salida |
Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica |
|
|
Pico de corriente de salida de cortocircuito |
12 A máximo |
|
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
|
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
|
Tensión de límite |
Tipo. 50 V CC |
|
|
Frecuencia de conmutación |
Carga resistiva |
500 Hz máximo |
|
Carga inductiva |
Consulte las características del cambio de cargas inductivas. |
|
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Consulte la nota 1 |
|
Entre canales |
Sin aislamiento |
|
|
*Consulte Curva de reajuste del TM5SDO8TA |
||
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
Se puede conseguir un valor de 2 A si se cumplen las restricciones de temperatura. Consulte el siguiente gráfico de reajuste. Si los módulos adyacentes al TM5SDO8TA no disipan más de 1 W, se aplicará este gráfico y la salida de 2 A podrá mantenerse a 35 °C (95 °F).
Si no es posible respetar la restricción de disipación de los módulos adyacentes en su configuración, el reajuste deberá modificarse en -5 °C (-9 °F) y la salida de 2 A podrá mantenerse en 30 °C (86 °F). En la mayoría de aplicaciones industriales, para ello será necesario que el módulo esté en un recinto con aire acondicionado, a fin de mantener dichas temperaturas.