Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO16T.
Consulte también las Características ambientales.
| PELIGRO | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO16T:
|
Características generales |
|
|---|---|
|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
Rango de alimentación |
20,4 a 28,8 V CC |
|
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
40 mA |
|
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
56 mA |
|
Pérdida de potencia |
1.79 W máximo |
|
Peso |
24 g (0,8 onzas) |
|
Código ID para la actualización del firmware |
56839 dec |
En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO16T:
|
Características de salida |
||
|---|---|---|
|
Canales de salida |
16 |
|
|
Tipo de cableado |
1 cable |
|
|
Corriente de salida |
0.5 A máximo por salida |
|
|
Corriente de salida total |
8 A máximo |
|
|
Tensión de salida |
24 V CC |
|
|
Rango de tensión de salida |
20,4 a 28,8 V CC |
|
|
Reajuste |
Consulte la sección Reajuste de corriente. |
|
|
Caída de tensión |
Máximo de 0,1 V CC con una corriente nominal de 0,5 A |
|
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
5 µA |
|
|
Tiempo de encendido |
300 µs máximo |
|
|
Tiempo de apagado |
300 µs máximo |
|
|
Diagnóstico de salidas |
Supervisión de la salida con retardo de 10 ms, la función se activa o desactiva por software. |
|
|
Protección de salida |
Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica |
|
|
Pico de corriente de salida de cortocircuito |
3 A máximo |
|
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
|
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
|
Tensión de límite |
Tipo. 45 V CC |
|
|
Frecuencia de conmutación |
Carga resistiva |
500 Hz máximo |
|
Carga inductiva |
Consulte las características del cambio de cargas inductivas. |
|
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Consulte la nota 1 |
|
Entre canales |
Sin aislamiento |
|
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.