Los módulos electrónicos de ampliación TM5SAO2H y TM5SAO2L son módulos electrónicos de salidas analógicas con 2 salidas de ±10 V CC / de 0 a 20 mA.
Si ha cableado la salida para medir la tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo actual de configuración, podría dañar el módulo electrónico de forma permanente.
AVISO | |
---|---|
Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:
Referencia |
Consulte |
---|---|
TM5SAO2H |
|
TM5SAO2L |
Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña
. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
|
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
|
BOOL |
Rango de tensión:
|
|
BOOL |
Reservado |
|
BOOL |
Bus TM5:
|
|
BOOL |
Validez de los datos:
|
|
BOOL |
Reservado |
|
BOOL |
Reservado |
|
BOOL |
Reservado |
|
BOOL |
Reservado |
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
|
|
INT |
Palabra de comando de la salida 0 |
|
Palabra de comando de la salida 1 |
Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.
En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAO2H y TM5SAO2L:
Nombre |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
|
De −10 V a +10 V De 0 a 20 mA |
De −10 V a +10 V |
Especifica el tipo de canal. |
|
De −10 V a +10 V De 0 a 20 mA |
De −10 V a +10 V |
Especifica el tipo de canal. |