El módulo electrónico de ampliación TM5SMM6D2L es un módulo mixto con 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 1 entrada analógica y 1 salida analógica.
Si ha cableado la entrada para medir la tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo de corriente de configuración, puede dañar el módulo electrónico de forma permanente.
AVISO | |
---|---|
Para obtener más información, consulte Módulo electrónico TM5SMM6D2L 4DI/2DO de 24 V CC Tr y 0,5 A / 1AI/1AO ±10V/0-20mA, 12 bits, 1 cable.
El estado de entrada se registra con un offset fijo con respecto al ciclo de red y se transfiere en el mismo ciclo.
El módulo electrónico está equipado con ciclo de entrada configurable. El filtrado está desactivado para tiempos de ciclo más cortos.
Si el ciclo de entrada está activado, los canales se explorarán en ciclos de milisegundos. El tiempo de compensación entre los canales es de 200 µs. La conversión se realiza de forma asíncrona al ciclo de red.
Se pueden definir dos tipos de límites:
El rango del valor
está entre -32768 y 32767. Este valor se aplica en cada canal del módulo que se está configurando.
Configuración del canal |
Comportamiento de los valores digitales |
Comentarios |
---|---|---|
± 10 V |
-10 V = -32.768 +10 V = +32767 |
Si el valor se configura entre -32768 y +32767, el valor digital se limita al valor . |
De 0 a 20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32.767 |
Si el valor se configura entre -32768 y 0, el valor digital se limita a 0.Si el valor se configura entre 0 y 32767, el valor digital se limita al valor . |
De 4 a 20 mA |
0 mA = -8.192 4 mA = 0 20 mA = +32.767 |
Si el está configurado entre -32768 y -8192, el valor digital está limitado a -8192.Si se configura entre -8192 y 32767, el valor digital se limita al valor . |
El rango del valor
está entre -32768 y 32767. Este valor se aplica en cada canal del módulo que se está configurando.
Configuración del canal |
Comportamiento de los valores digitales |
Comentarios |
---|---|---|
± 10 V |
-10 V = -32.768 +10 V = +32767 |
Si el valor se configura entre -32768 y +32767, el valor digital se limita al valor . |
De 0 a 20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32.767 |
Si el valor se configura entre -32768 y 0, el valor digital permanece en 0; por lo tanto, configure el en un valor positivo.Si el valor se configura entre 1 y +32767, el valor digital se limita al valor . |
De 4 a 20 mA |
0 mA = -8.192 4 mA = 0 20 mA = +32.767 |
Si el valor se configura entre -32768 y -8192, el valor digital se limita a -8192.Si el valor del está configurado entre −8192 y 32767, el valor digital está limitado al valor del . |
El valor de entrada se evalúa en función del nivel de filtro. Se puede aplicar una limitación de rampa de entrada utilizando esta evaluación.
Fórmula para la evaluación del valor de entrada:
Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la rampa de entrada basada en un salto de entrada y una perturbación.
Ejemplo: El valor de entrada salta de 8000 a 16 000. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:
limitación de la rampa de entrada = 0
Nivel de filtro = 2 o 4
1 Valor de entrada.
2 Valor evaluado: Nivel de filtro 2
3 Valor evaluado: Nivel de filtro 4
4 Salto de entrada
Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor evaluado con los ajustes siguientes:
limitación de la rampa de entrada = 0
Nivel de filtro = 2 o 4
1 Valor de entrada
2 Valor evaluado: Nivel de filtro 2
3 Valor evaluado: Nivel de filtro 4
4 Perturbación (sobretensión)
La limitación de rampa de entrada solo puede tener lugar cuando se utiliza un filtro. La limitación de rampa de entrada se ejecuta antes de que se realice el filtrado.
El cambio del valor de entrada se comprueba para garantizar que no sobrepase los límites especificados. Si se sobrepasan los valores, el valor de entrada ajustado equivale al valor anterior ± el valor límite.
La limitación de rampa de entrada es muy adecuada para la supresión de perturbaciones (picos). Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la rampa de entrada basada en un salto de entrada y una perturbación.
Ejemplo: El valor de entrada salta de 8000 a 17 000. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado para los ajustes siguientes:
limitación de la rampa de entrada = 2.047
Nivel de filtro = 2
1 Valor de entrada
2 Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado
3 Salto de entrada
Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor ajustado con los ajustes siguientes:
Limitación de la rampa de entrada = 2.047
Nivel de filtro = 2
1 Valor de entrada
2 Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado
3 Perturbación (sobretensión)
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha
. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
BYTE |
Estado de todas las entradas. |
|
|
BOOL |
Estado de la entrada 0. |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
Estado de la entrada 3. |
||
|
BOOL |
Bit de estado asociado a cada salida:
|
||
|
BOOL |
|||
|
BOOL |
reserved |
||
|
BOOL |
reserved |
||
|
INT |
Valor de la entrada analógica. |
||
|
BOOL |
– |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
– |
||
|
|
BYTE |
Estado de bits de restablecer contador. |
|
|
BOOL |
Configuración del contador. |
||
... |
||||
|
BOOL |
Configuración del contador. |
||
|
BOOL |
reservado. |
||
|
BOOL |
Restablecimiento del contador de eventos 0; 1 = restablecer. |
||
|
BOOL |
|
||
|
BOOL |
|
||
|
BYTE |
Palabra de comando de todas las salidas. |
||
|
BOOL |
Bit de comando de salida 0. |
||
|
Bit de comando de salida 1. |
|||
|
INT |
Valor de la salida analógica. |
||
|
BOOL |
– |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
– |
Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.
En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SMM6D2L:
Nombre |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
|
De 0 a 127 |
10 |
Definición del nivel de filtro. |
|
desactivado nivel 2 nivel 4 nivel 8 nivel 16 nivel 32 nivel 64 nivel 128 |
Apagado |
Definición del nivel de filtro. |
|
Apagado 16383 8191 4095 2047 1023 511 255 |
16383 |
Especifica la limitación de la rampa de entrada.
NOTA: Parámetro disponible si está seleccionado el filtro de entrada.
|
|
De −10 V a +10 V De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
De −10 V a +10 V |
Especifica el tipo de canal. |
|
De −10 V a +10 V De 0 a 20 mA |
De −10 V a +10 V |
Especifica el tipo de canal. |
|
de -32768 a 32767 |
-32767 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
de -32768 a 32767 |
32 767 |
Especifica el límite de medida superior. |