Secuencia de entrada

Generalidades

El módulo utiliza este registro para indicar la disponibilidad para el envío y la recepción, los datos recibidos y para enviar datos de trama al sistema superior.

BIT

Descripción

0...2

De 0 a 7 = Número de secuencia consecutiva de receptor

3

0 = Establecimiento de conexión del receptor solicitado por el módulo

1 = El intercambio de datos del receptor está habilitado

4...6

De 0 a 7 = Confirmación del número de secuencia del transmisor

7

0 = Establecimiento de conexión del transmisor solicitado por el módulo

1 = El intercambio de datos del transmisor está habilitado

Número de secuencia consecutiva de receptor

Si hay datos del módulo disponibles, se crean en el bloque Input MTU y el número de secuencia se envía incrementado al sistema superior. De forma predeterminada (consulte también Block Forward), solo se coloca un nuevo número de secuencia con datos nuevos del módulo en el bloque Input MTU cuando OutputSequence ha confirmado el número de secuencia. Esto se lleva a cabo para indicar al módulo que el bloque Input MTU se ha leído y ahora se puede sobrescribir. Este contador también se incrementa para detectar cambios de estado al establecer o finalizar la conexión.

Establecimiento de la conexión del receptor / intercambio de datos

Con este bit de estado, el módulo indica si la interfaz está lista para la recepción y está sincronizada con el sistema superior. La interfaz sólo está lista para la recepción después de la sincronización (consulte también Sincronización de la disponibilidad de envío y recepción).

Este bit de estado se debe supervisar periódicamente, ya que si se detectan errores de transferencia o una falta de conformidad con la confirmación de la secuencia, el propio módulo puede desconectar la conexión. De ser así, se debe repetir la sincronización.

Confirmación del número de secuencia del transmisor

Indica qué secuencia se debe enviar de la OutputSequence que el módulo ha recibido. De este modo, el módulo indica que los datos se han leído del bloque Output MTU y se han copiado en el búfer. Por lo tanto, la Output MTU se puede sobrescribir con los datos de la nueva transmisión.

Establecimiento de la conexión del transmisor / intercambio de datos

Este bit es la respuesta de estado del módulo que indica que la dirección de envío está activa y sincronizada (consulte también Sincronización de la disponibilidad de envío y recepción). Por lo tanto, ahora se pueden enviar los datos destinados a la interfaz.