La commande
est disponible en mode en ligne dans le menu contextuel d'une application ou dans le menu contextuel d'un éditeur de POU de l'application. Elle définit les valeurs de variables de l'application active sur des valeurs prédéfinies dans le contrôleur au début et à la fin d'un cycle de traitement.AVERTISSEMENT | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Lire les entrées |
2 |
Forcer les valeurs |
3 |
Exécuter le code |
4 |
Forcer les valeurs |
5 |
Ecrire les sorties |
Vous pouvez préparer des valeurs pour forçage de la manière suivante :
Cliquez sur le champ
dans la section de déclaration et entrez la valeur. Pour les variables booléennes, changez de valeur en cliquant sur le champ.Cliquez sur le champ de surveillance en ligne de la variable dans la partie implémentation de l'éditeur FBD/LD/IL.
Cliquez sur le champ
dans la vue de surveillance et entrez la valeur.
Une valeur forcée est indiquée par le symbole .
Une valeur est forcée jusqu'à ce que le forçage soit libéré, de l'une des manières suivantes :
Exécution de la commande
.Exécution de la commande
à partir du menu contextuel de l'application.Levage du forçage dans la boîte de dialogue .
Déconnexion de l'application.