NOTE : La consommation d'énergie de la combinaison du Box Module et du Display Module est égale à la somme de la consommation d'énergie des deux modules.
|
Caractéristiques |
HMIG2U |
HMIG3U |
HMIG5U |
HMIG5U2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alimentation |
Tension d'entrée nominale |
12 Vdc (fourni par le Display Module*1) |
||||
|
Consommation (Alimentation principale, y compris une panne d'électricité) |
Max. |
17,5 W |
25 W |
35 W |
25 W |
|
|
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés |
8,8 W ou moins |
12,5 W ou moins |
22,5 W ou moins |
15 W ou moins |
||
*1 Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée C.C.
|
Caractéristiques |
HMIDT542 |
HMIDT642 |
HMIDT643 |
HMIDT732 |
HMIDT752 |
HMIDT952 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alimentation |
Tension d'entrée nominale |
12...24 Vdc |
||||||
|
Limites de tension d'entrée |
10,8...28,8 Vdc |
|||||||
|
Chute de tension |
12 Vdc : 1,25 ms ou moins 24 Vdc : 5 ms ou moins |
|||||||
|
Consommation (Alimentation principale, y compris la perte de puissance) |
Max. (y compris le Box Module) |
50 W |
56 W |
58 W |
57 W |
42 W |
44 W |
|
|
Max. (Display Module uniquement)*1 |
15 W |
21 W |
23 W |
22 W |
17 W |
19 W |
||
|
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés (Display Module uniquement)*1 |
12 W ou moins |
18 W ou moins |
20 W ou moins |
19 W ou moins |
14 W ou moins |
16 W ou moins |
||
|
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) (Display Module uniquement)*1 |
6 W ou moins |
8 W ou moins |
6 W ou moins |
8 W ou moins |
||||
|
Lorsque le rétroéclairage de l'écran est de 20 % (Display Module uniquement)*1 |
8 W ou moins |
11 W ou moins |
13 W ou moins |
11 W ou moins |
8 W ou moins |
9 W ou moins |
||
|
Courant d'appel |
30 A ou moins |
|||||||
|
Immunité au bruit |
Tension parasite : 1 000 Vp-p, durée de l’impulsion : 1 μs, temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|||||||
|
Résistance de tension |
1 000 Vac, 20 mA pendant une minute (entre la charge et les bornes FG) |
|||||||
|
Résistance d'isolement |
500 Vdc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG) |
|||||||
*1 La consommation d'énergie de la combinaison du Box Module et du Display Module est égale à la somme de la consommation d'énergie des deux modules.
|
Caractéristiques |
HMIDT351 |
HMIDT551 |
HMIDT651 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alimentation |
Tension d'entrée nominale |
12...24 Vdc |
|||
|
Limites de tension d'entrée |
10,8...28,8 Vdc |
||||
|
Chute de tension |
12 Vdc : 1,25 ms ou moins 24 Vdc : 5 ms ou moins |
||||
|
Consommation (Alimentation principale, y compris la perte de puissance) |
Max. (y compris le Box Module) |
41 W |
43 W |
45 W |
|
|
Max. (Display Module uniquement)*1 |
6,5 W |
8,5 W |
11,5 W |
||
|
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés (Display Module uniquement)*1 |
- |
||||
|
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) (Display Module uniquement)*1 |
2 W ou moins |
2,5 W ou moins |
2,5 W ou moins |
||
|
Lorsque le rétroéclairage de l'écran est de 20 % (Display Module uniquement)*1 |
4 W ou moins |
5 W ou moins |
6 W ou moins |
||
|
Courant d'appel |
30 A ou moins |
||||
|
Immunité au bruit |
Tension parasite : 1 000 Vp-p, durée de l’impulsion : 1 μs, temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
||||
|
Résistance de tension |
1 000 Vac, 20 mA pendant une minute (entre la charge et les bornes FG) |
||||
|
Résistance d'isolement |
500 Vdc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG) |
||||
*1 La consommation d'énergie de la combinaison du Box Module et du Display Module est égale à la somme de la consommation d'énergie des deux modules.