Lorsque vous manipulez la carte SD, suivez les instructions ci-après pour éviter la perte ou la dégradation des données internes de la carte, ou le dysfonctionnement de la carte :
AVIS | |
---|---|
Le M241 Logic Controller ne reconnaît pas les cartes SD formatées en NTFS. Formatez la carte SD en FAT ou FAT32 sur votre ordinateur.
Lorsque vous utilisez M241 Logic Controller et la carte SD, respectez les instructions ci-après pour éviter toute perte de données cruciales :
Une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment. Une fois les données perdues, elles ne peuvent plus être récupérées.
Si vous retirez la carte SD en force, les données qui y sont stockées risquent d'être endommagées.
Si vous retirez une carte SD en cours d'accès, vous risquez d'endommager la carte ou ses données.
Si la carte SD n'est pas correctement positionnée lors de son insertion dans le contrôleur, les données de la carte et du contrôleur risquent d'être endommagées.
AVIS | |
---|---|
La figure ci-dessous montre l'emplacement de la carte SD :
La languette de commande d'écriture permet d'empêcher les opérations d'écriture sur la carte SD. Pour autoriser l'écriture sur la carte SD, relevez la languette comme indiqué sur la figure de droite. Veuillez consulter les instructions du fabricant avant d'utiliser une carte SD.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Insérez la carte SD dans son emplacement : ![]() |
2 |
Poussez jusqu'à entendre le déclic. ![]() |
Rubrique |
Caractéristiques |
Description |
---|---|---|
Type pris en charge |
Capacité standard |
SDSC |
Haute capacité |
SDHC |
|
Mémoire globale |
Taille |
32 Go maximum (SDHC uniquement) |
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Nombre de retraits de la carte |
1 000 fois au minimum |
Durée de rétention des fichiers |
10 ans à 25 ℃ (77 °F) |
Type de mémoire Flash |
SLC NAND |
Taille mémoire |
256 Mo |
Température ambiante de fonctionnement |
-10 à 85 °C (14 à 185 °F) |
Température de stockage |
-25 à 85 °C (-13 à 185 °F) |
Humidité relative |
95 % maximum sans condensation |
Cycles d'écriture/d'effacement |
3 000 000 (environ) |
L'illustration suivante montre les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit le voyant d'état de la carte SD :
Etiquette |
Description |
Voyant d'état |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
Statut |
Description |
||
SD |
Carte SD |
Vert |
Allumé |
Indique un accès en cours à la carte SD. |
Eteint |
Indique que la carte SD n'est pas en cours d'accès. |