Cette section décrit les positions de montage correctes du M251 Logic Controller.
Pour un fonctionnement optimal, montez le M251 Logic Controller horizontalement sur un plan vertical, comme illustré ci-dessous :
Le M251 Logic Controller peut également être monté verticalement sur un plan vertical, comme indiqué ci-après :
Le M251 Logic Controller doit être positionné comme indiqué dans la figure Position de montage correcte. Les figures ci-après illustrent des positions de montage incorrectes :
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'automate M251 Logic Controller est un produit IP20 et doit être installé dans un boîtier. Des dégagements précis sont à respecter lors de l'installation du produit.
3 types de dégagements sont à prendre en compte :
entre le module M251 Logic Controller et les parois de l'armoire (y compris la porte) ;
entre les borniers du M251 Logic Controller et les conduites de câbles pour réduire les interférences électromagnétiques potentielles entre le contrôleur et le câblage ;
entre le module M251 Logic Controller et les autres équipements installés dans la même armoire et qui génèrent de la chaleur.
L'illustration suivante indique les dégagements minimum à respecter pour toutes les références de M251 Logic Controller :