Une tranche est un module d'extension qui assure l'une des fonction suivantes dans le système TM5 :
odes E/S d'extension,
oune distribution d'alimentation,
oune distribution commune ou
oun bus d'expansion.
La figure suivante montre les trois composants d'une tranche :
1 Embase de bus
2 Module électronique
3 Bornier
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE EN RAISON DE COMPOSANTS INCOMPATIBLES |
oN'associez pas au sein d'un même module d'extension des composants de couleurs différentes. oVérifiez systématiquement la compatibilité des composants et modules de la tranche avant de les installer, à l'aide du tableau des associations fourni dans ce manuel. oVérifiez que des borniers appropriés (minimum, couleurs correspondantes et nombre de bornes correct) sont installés sur les modules électroniques appropriés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
L'bus base et le bornier du module électronique doivent être commandés séparément. Pour leurs références, reportez-vous aux sections correspondantes ci-après.
Une fois assemblés, les trois composants forment une unité à part entière, résistant aux vibrations et aux décharges électromagnétiques.
AVIS |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE |
oNe touchez jamais les contacts du module électronique. oLaissez toujours le connecteur en place lors du fonctionnement normal. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Le tableau de compatibilité indique les associations possibles entre les composants d'une tranche.
Description d'une embase de bus
La figure suivante montre les différents éléments de l'embase de bus :
1 Levier de verrouillage
2 Mécanisme de verrouillage du rail DIN
3 Contact du rail DIN
4 Guides d'assemblage du module électronique
5 Axe de rotation du bornier
6 Contacts d'alimentation du bus TM5
7 Contacts des données du bus TM5
8 Contacts du segment d'alimentation des E/S 24 VCC
9 Guides de verrouillage
10 Commutateurs rotatifs de paramétrage d'adresse (facultatifs, selon les références)
Ce tableau indique les différents types d'embases de bus :
Référence |
Description de l'embase de bus |
Couleur |
---|---|---|
TM5ACBM11 |
Embase de bus 24 VCC Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through |
Blanc |
TM5ACBM15 |
Embase de bus 24 VCC Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through avec paramètre d'adresse |
Blanc |
TM5ACBM01R |
Embase de bus 24 VCC pour PDM et modules récepteurs Segment d'alimentation des E/S 24 VCC isolé à gauche |
Gris |
TM5ACBM05R |
Embase de bus 24 VCC pour PDM et modules récepteurs Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, isolé à gauche avec paramètre d'adresse |
Gris |
TM5ACBM12 |
Embase de bus pour modules CA Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through |
Noir |
Description du module électronique
La figure suivante montre les différents éléments des modules électroniques :
1 Levier de verrouillage
2 Guides d'assemblage
3 Affichage (voyants)
4 Emplacement pour l'étiquetage
5 Emplacement pour coder le module électronique et le bornier associé
6 Fusible interne échangeable (selon les références)
Ce tableau présente les différents types de modules électroniques :
Référence |
Description du module électronique |
Couleur |
Référence |
---|---|---|---|
TM5SD•• |
Modules numériques |
Blanc ou noir |
Modicon TM5 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel |
TM5SA•• |
Modules analogiques |
Blanc |
Modicon TM5 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel |
TM5SPS1• |
Modules de distribution d'alimentation (PDM) |
Gris |
|
TM5SPS2• |
|||
TM5SPS3 |
Module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) |
Gris |
|
TM5SE•• |
Modules experts |
Blanc |
Modicon TM5 - Modules experts (compteurs rapides) - Guide de référence du matériel |
TM5SBET•• |
Modules émetteurs |
Blanc |
Modicon TM5 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel |
TM5SBER•• |
Module récepteur |
Gris |
|
TM5SPD•• |
Modules de distribution communs (CDM) |
Blanc |
|
TM5SD000 |
Module factice |
Blanc |
Les principales caractéristiques du bornier sont les suivantes :
oCâblage sans outil avec technologie de fixation par pince-ressort
oLibération du câble par actionnement d'un bouton
oPossibilité d'étiqueter chaque borne
oEtiquetage en texte normal également possible
oAccès de test pour sondes standard
oPossibilité de codage personnalisé
La figure suivante montre les différents éléments du bornier :
1 Bouton-poussoir de libération de fil
2 Brochage
3 Connecteur de pince-ressort
4 Point d'accès de test
5 Pivot de l'axe sur l'embase de bus
6 Verrou du module électronique
7 Emplacement arrière pour le codage
8 Emplacement avant pour l'étiquetage
9 Emplacement pour collier de serrage de câbles
Ce tableau indique les différents types de borniers :
Référence |
Description du bornier |
Couleur |
---|---|---|
TM5ACTB06 |
Bornier 24 VCC à 6 broches |
Blanc |
TM5ACTB12 |
Bornier 24 VCC à 12 broches |
Blanc |
TM5ACTB12PS |
Bornier 24 VCC à 12 broches pour le module PDM, le module IPDM et le module électronique récepteur |
Gris |
TM5ACTB16 |
Bornier 24 VCC à 16 broches |
Blanc |
TM5ACTB32 |
Bornier 240 VCA à 12 broches |
Noir |