Schéma de câblage du module TM5SPS1F

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SPS1F :

G-SE-0001514.2.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

3   PS2 : Alimentation externe 24 V CC isolée

4   Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable)

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 VCC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système pour répondre aux exigences CEM.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION, DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas les modules directement à la tension du secteur.

oConformément à la norme CEI 61140, n'utilisez que des systèmes de type PELV pour alimenter les modules.

oConnectez les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (PE).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.