Ce module d'extension est un module d'entrée à 16 points 24 VCC avec un bornier.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DDI16DT.
Le tableau suivant identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
IW0 |
Etat de toutes les entrées |
|
I0 |
BOOL |
Etat de l'entrée 0 |
à |
à |
|
I15 |
Etat de l'entrée 15 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :