Présentation des contrôleurs TM3TI8T / TM3TI8TG

Présentation

Les modules d'extension analogiques TM3TI8T (à vis) et TM3TI8TG (à ressort) sont équipés des éléments suivants :

  • 8 voies de 16 bits (thermocouple, thermistance, résistance)

  • Bornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée

8 entrées

Alimentation nominale

24 VCC

Type de signal

Thermocouple

Thermistance

Résistance

Plage d'entrée

Type K, J, R, S, B, E, T, N ou C

NTC, PTC

Ohmmètre

Résolution max.

16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)

Type de connexion

TM3TI8T

Bornier à vis débrochable

TM3TI8TG

Bornier à ressort débrochable

Type et longueur de câble

Type

Blindé à paires torsadées

Longueur

30 m (98 ft) max.

Poids

TM3TI8T

110 g (3,88 oz)

TM3TI8TG

100 g (3,52 oz)

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant

Couleur

Etat

Description

PWR

Vert

Allumé

Indique que le bus TM3 est sous tension.

Eteint

Indique que le bus TM3 est hors tension.