Caractéristiques des modules TM3SAC5R / TM3SAC5RG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques des modules de sécurité TM3SAC5R/TM3SAC5RG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Ce schéma indique les dimensions externes des modules de sécurité TM3SAC5R/TM3SAC5RG :

G-SE-0032731.1.gif-high.gif

 

*   8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Sécurité

Le TM3SAC5R• est un module de sécurité conçu pour surveiller l'arrêt d'urgence et les détecteurs de limite sur protections, conformément aux normes ISO/EN 13849, IEC/EN 62061 et IEC/EN 61058. Ce module présente les caractéristiques de sécurité suivantes :

Caractéristique

Valeur

Conçu en fonction des spécifications

Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL)

2

IEC/EN 61508-1:2010

Limite de revendication du niveau d'intégrité de sécurité (SILCL)

2

IEC/EN 62061:2005

Taux de défaillances non dangereuses (SFF)

95 %

IEC/EN 61508-1:2010

Tolérance aux défauts matériels (HFT)

1

IEC/EN 61508-1:2010

Type

A

IEC/EN 61508-1:2010

Mode de fonctionnement

Mode de forte sollicitation

IEC/EN 61508-1:2010

Probabilité moyenne de défaillances dangereuses par heure (PFHd)

30 * 10-9 / h (1)

IEC/EN 61508-1:2010

5 * 10-9 / h (2)

Temps moyen avant une défaillance dangereuse (MTTFd)

85 ans (1)

ISO/EN 13849-1:2008

500 ans (2)

Niveau de performance (PL) catégorie (cat.)

PL d. cat. 3

ISO/EN 13849-1:2008

Couverture du diagnostic (DC)

95 %

ISO/EN 13849-1:2008

Durée de vie

20 ans

Temps de réponse

20 ms

Intervalle entre essais de sûreté (PTI)

Aucun

Catégorie d'arrêt

0

IEC/EN 60204-1

Démarrage

Manuel ou automatique

Chemins

• 3 chemins d'activation

• 1 chemin de signalisation

Retour d'information

Boucle de retour pour la surveillance des contacteurs externes.

Etat sécurisé défini

Les modules Sécurité TM3 sont dans l'état sécurisé défini lorsque leurs sorties sont désactivées (relais internes hors tension, chemin de sortie ouvert).

NOTE : Ces modules contiennent des relais électromécaniques, de sorte que les valeurs MTTFd et PFHd réelles varient en fonction de la charge de l'application et du cycle de service.

(1)   60 cycles de fonctionnement par heure à DC-13 24 VCC 1 A

(2)   1 cycle de fonctionnement par heure à DC-13 24 VCC 4 A

Alimentation

Ce tableau décrit les caractéristiques d'alimentation du module Sécurité TM3 :

Caractéristique

Valeur

Tension d'alimentation

IEC 60038

24 VCC -15 à +20 %

Protection par fusible externe (maximum)

4 A à fusion rapide (classe gG)

Consommation d'énergie

Tension d'alimentation 24 VCC

3,6 W

Bus TM3 (5 VCC)

0,2 W

Circuit de commande

Ce tableau décrit les caractéristiques du circuit de commande du module Sécurité TM3 :

Caractéristique

Valeur

Tension d'entrée (haute)

Minimum

20,4 VCC

Nominale

24 VCC

Maximum

28,8 VCC

Tension d'entrée (basse)

Nominale

0 VCC

Courant d'entrée (haut)

Nominale

70 mA

Maximum

150 mA

Courant d'entrée (bas)

Nominale

0 mA

Temps de réponse

≤ 20 ms

Retard

Allumé

≤ 100 ms

Redémarrage

≤ 300 ms

Circuit de sortie

Ce tableau décrit les caractéristiques du circuit de sortie du module Sécurité TM3 :

Caractéristique

Valeur

Courant de commutation maximum de chaque sortie

AC-15 : 230 VCA

5 A

DC 13 : 24 VCC

4 A

Tension et courant de commutation minimum (nouveau contact jamais utilisé avec des charges supérieures)

17 V, 10 mA

Courant maximum

Par chemin de sortie

6 A

Somme de l'intensité de tous les chemins de sortie

≤ 18 A

Protection par fusible externe (maximum)

Fusible à fusion rapide (classe gG)

4 A

Fusible à fusion rapide

6 A

Nb max. d'opérations de commutation

107