Application de tapis de sécurité
Niveaux de performance et d'intégrité de la sécurité
Le tableau ci-dessous décrit les niveaux de performance et de sécurité associés à l'application de tapis de sécurité :
|
Type d'application |
Niveau de performance (PL) et catégorie maximale (IEC/ISO 13849-1) |
Niveau d'intégrité de sécurité maximum (SIL) (IEC/EN 62061) |
|---|---|---|
|
Application de tapis de sécurité (source de courant) |
PL d, catégorie 3 |
SIL 2 |
Ce tableau présente le type de module disponible dans une application de tapis de sécurité :
|
Référence |
Voie 1 |
Voie 2 |
Démarrage + EDM 1 |
EDM 2 |
Sorties |
|---|---|---|---|---|---|
|
TM3SAK6R |
S21-S22 |
S31-S32 |
S33-S34 |
S41-S42 |
13-14 23-24 33-34 |
Cette figure représente le flux du courant dans un tapis de sécurité connecté à des entrées de sécurité :
(A) : Source du courant
(A1) : 24 VCC
(A2) : Broche GND sortie
(B) : Sorties
(1) : Flux du courant lorsque le tapis n'est pas sous pression. Relais K1 et K2 alimentés.
(2) : Flux du courant lorsque le tapis est sous pression (une personne marchant dessus). Relais K1 et K2 non alimentés (tapis fournissant un chemin de court-circuit).