Module émetteur TM3XTRA1 :
Un connecteur RJ45 pour la communication
Vis de raccordement à la terre fonctionnelle
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Fonction |
Avec le récepteur, forme l'extension d'E/S distantes. |
|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
Type de communication |
RS485 |
|
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
160 mA maximum |
|
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
– |
|
Type et longueur de câble |
Pour plus d'informations, consultez Accessoires. |
|
Poids |
65 g (2,29 oz) |
L'illustration suivante montre les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Diode |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
Alimentation (PWR) |
Vert |
Allumé |
L'alimentation provenant du bus TM3 est disponible. |
Eteint |
L'alimentation provenant du bus TM3 n'est pas disponible. |
||
Liaison (LNK) |
Vert |
Allumé |
Un signal de liaison/données est détecté en provenant du récepteur. |
Eteint |
Aucun signal de liaison/données n'est détecté en provenant du récepteur. |