Présentation du TM5SDO12T

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDO12T :

Caractéristiques principales

Nombre de voies de sortie

12

Type de sortie

Transistor

Type de signal

Source

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Courant de sortie

0,5 A maximum

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDO12T :

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDO12T :

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

Blanc

2

TM5SDO12T

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

L'illustration ci-dessous présente les voyants du TM5SDO12T :

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDO12T :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur les voies de sortie(1)

e+r

Rouge en continu/

clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect

0 - 11

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée

(1) Le voyant e clignote lorsqu'une des erreurs suivantes est détectée sur les voies de sortie :
  • Court-circuit

  • Surcharge

  • Aucune alimentation des E/S, mais bus TM5 sous tension et sortie activée