Caractéristiques du module TM5SDI6U

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDI6U. Voir également la section Caractéristiques environnementales.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
  • Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
  • Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDI6U :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

120 VCA

Connectée à une alimentation CA externe

Plage d'alimentation

100 à 120 VCA

Consommation segment E/S 24 VCC

0 mA (N.C.)

Consommation bus TM5 5 VCC

42 mA

Dissipation de puissance

0,89 W maximum

Poids

25 g (0,9 oz)

Code d'identification

9583 dec

Caractéristiques des entrées

Ce tableau décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SDI6U :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

6

Type de câblage

1 fil

Tension d'entrée nominale

120 VCA

Plage de tension d’entrée

100 à 120 VCA

Courant d'entrée nominal à 120 VCA

10 mA à 60 Hz

5 mA à 50 Hz

Filtre d'entrée

Matériel

0 ->1 ≤ 15 ms

1 ->0 ≤ 30 ms

Logiciel

1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms

Isolement

Entre voies et bus

1 minute 1500 VCA

Entre voies

Pas d'isolement