Présentation du TM5SMM6D2L

Caractéristiques principales

Ces tableaux décrivent les principales caractéristiques du module électronique TM5SMM6D2L :

Caractéristiques principales des voies d'entrée/sortie numériques

Nombre de voies d'entrée numériques

4

Nombre de voies de sortie numériques

2

Type d'entrée

Type 1

Type des signaux d'entrée

Sink

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Type de sortie

Transistor

Type de signal de sortie

Source

Courant de sortie

0,5 A maximum

Caractéristiques principales des voies d'entrée/sortie analogiques

Nombre de voies d'entrée analogiques

1

Nombre de voies de sortie analogiques

1

Type de signal

Tension

Courant

Plage d'entrée

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

Plage de sortie

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

Résolution

12 bits + signe

12 bits

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SMM6D2L :

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SMM6D2L :

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

Blanc

2

TM5SMM6D2L

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

L'illustration ci-dessous décrit les voyants du TM5SMM6D2L :

Ce tableau présente les voyants d'état du TM5SMM6D2L :

Position dans l'illustration

Voyant

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur les voies de sortie

e+r

Rouge en continu/clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect

A

0 - 3

Vert

Eteint

Entrée numérique correspondante désactivée

Allumé

Entrée numérique correspondante activée

B

0 - 1

Orange

Eteint

Sortie numérique correspondante désactivée

Allumé

Sortie numérique correspondante activée

C

A0

Orange

Eteint

Valeur = 0.

Allumé

Valeur ≠ 0.

D

A0

Vert

Eteint

La connexion est ouverte ou le capteur est déconnecté.

Clignotant

Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est OK.