Présentation du bloc TM7BDI8B

Caractéristiques principales

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BDI8B :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

8

Type d'entrée

Type 1

Type de signal

Logique positive

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Type de raccordement de capteur

M8, type de connecteur femelle

Description

La figure suivante illustre le bloc TM7BDI8B :

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   Connecteur IN bus TM7

(B)   Connecteur OUT bus TM7

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Connecteurs d'entrée

(2)   Voyants d'état

Affectations des connecteurs et des voies

Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BDI8B :

Connecteurs d'entrée

Voyants d'état

Type de voie

Voies

1

1

Entrée

I0

2

2

Entrée

I1

3

3

Entrée

I2

4

4

Entrée

I3

5

5

Entrée

I4

6

6

Entrée

I5

7

7

Entrée

I6

8

8

Entrée

I7

Voyants d'état

La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BDI8B :

G-SE-0006665.2.gif

 

1   Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)

2   Voyants de voie, huit voyants : 1 à 8 (vert)

3   Voyants d'état du bloc, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BDI8B :

Voyants d'état du bus TM7

Description

Voyant 1.1

Voyant 1.2

Eteint

Eteint

Pas d'alimentation sur le bus TM7

Allumé

Allumé

Bus TM7 à l'état préopérationnel :

oalimentation sur le bus TM7 et

obloc non initialisé

Allumé

Eteint

Bus TM7 à l'état opérationnel

Eteint

Allumé

Erreur sur le bus TM7

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des entrées du bloc TM7BDI8B :

Voyants des voies

Etat

Description

1 à 8

Eteint

Entrée correspondante désactivée

1 à 8

Allumé

Entrée correspondante activée

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'entrées TM7BDI8B :

Voyants d'état du bloc

Etat

Description

3.1

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

État opérationnel

3.2

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation