Questo blocco funzione legge le informazioni di errore relative all'ultimo errore rilevato.
Nome della libreria e spazio dei nomi
Nome della libreria: Lexium 28
Spazio dei nomi: SEM_LXM28
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione. oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi. TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati. |
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata. TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
ErrorID |
DWORD |
Campo valori: 0000 ... FFFFh Valore predefinito: 0000h o0: Nessun errore rilevato memorizzato. o>0: Numero di errori rilevati memorizzati. Per una panoramica sui codici di errore della libreria, vedere la tabella Codici di diagnostica della libreria. Per una panoramica dei codici di errore dell'azionamento, vedere il manuale del prodotto. |
ErrorFB |
STRING |
Corrisponde al nome dell'istanza del blocco funzione che ha provocato l'errore rilevato. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref_LXM28 |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura SoMachine Dispositivi. |