Oggetti IEC

Panoramica

La vista Oggetti IEC dell'editor di dispositivi elenca gli oggetti che consentono l'accesso al dispositivo dall'applicazione. In modalità online, funge da visualizzazione di monitoraggio.

Se un'istanza del blocco funzioni è stata creata in modo implicito per un dispositivo, nella tabella verrà visualizzata come oggetto almeno questa istanza. Questa istanza può essere utilizzata, ad esempio, per riavviare un bus o per eseguire l’interrogazione delle informazioni dall'applicazione. La disponibilità di questo tipo di istanza del dispositivo dipende dal dispositivo e da quali opzioni di accesso sono fornite. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico per dettagli.

La tabella contiene inoltre istanze di blocchi di funzioni collegati a ingressi o uscite del dispositivo. Il mapping di un blocco funzioni su un canale è definito nella vista Mapping I/O. Questa vista contiene il pulsante Vai all'istanza che fornisce un collegamento diretto all’oggetto corrispondente in questa tabella Oggetti IEC.

È possibile aggiungere a questa tabella oggetti non ancora collegati a un canale dell’apparecchiatura.

In modalità online, è possibile utilizzare la tabella Oggetti IEC come vista di monitoraggio. Indica il valore, l'indirizzo e il commento per la variabile del blocco funzione sul canale. Consente inoltre di scrivere e forzare i valori.

Descrizione degli elementi

La vista Oggetti IEC fornisce i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Aggiungi

Modifica

Apre la finestra di dialogo Seleziona blocco funzione per creare una nuova istanza o per modificare l'istanza selezionata nella tabella.

Elimina

Elimina la voce selezionata.

Vai all'istanza

Fornisce un collegamento diretto dalla voce selezionata al mapping corrispondente nella vista Mapping I/O.

Variabile

Il nome dell'oggetto è costituito dal nome della periferica e dal nome del blocco funzione, ad esempio EL2004_Relay.

Le modifiche al nome del dispositivo nel progetto sono indicate qui. La parte del nome dopo il nome del dispositivo è modificabile.

Mapping

Tipo di mapping, come nella vista Mapping I/O.

Tipo

Tipo di dati che, in questo caso, è il nome del blocco funzione.

Valore

Valore preparato

Indirizzo

Commento

Disponibile solo in modalità in linea:

Indica il valore attuale, l'indirizzo e il commento per la variabile nel canale. È possibile immettere un valore per scrivere o forzare la variabile.