Lettura di dati memorizzati nel buffer di ricezione del primo client che dispone di dati pronti alla lettura.
Legge i dati memorizzati nel buffer di ricezione del primo client che dispone di dati disponibili per la lettura senza rimuoverli dopo la lettura.
Questo metodo Peek può essere utilizzato se una certa quantità di dati deve essere disponibile per essere elaborata correttamente e la quantità può essere determinata da parti dei dati (ad esempio, la lunghezza di campo). In questo caso, i dati possono essere copiati nell'applicazione richiamando il metodo Receive.
Il valore UDINT restituito indica il numero di byte scritti nel buffer fornito dall'applicazione.
Il comportamento dei metodi Peek e Receive potrebbe essere diverso per le connessioni con TLS e senza TLS. in particolare quando si scambiano grandi pacchetti di dati. Quando si eseguono i metodi su una connessione che utilizza TLS, può essere richiesta l'esecuzione di più chiamate di metodo finché i dati non vengono copiati o spostati nel buffer applicazione. In ogni caso, prima di elaborare i dati, verificare la quantità di dati copiati o spostati e se i dati sono completi.
|
Ingresso |
Tipo di dati |
Intervallo di valori valido |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
i_pbyReceiveBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Indirizzo iniziale del buffer per la scrittura dei dati ricevuti. |
|
i_udiReceiveBufferSize |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
Numero di byte da leggere.
NOTA: Il valore non deve essere superiore alle dimensioni del buffer.
|
|
Uscita |
Tipo di dati |
Intervallo di valori valido |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
q_sClientIP |
STRING(15) |
- |
Indirizzo IP del client. |
|
q_dwClientIP |
DWORD |
- |
Indirizzo IP del client come DWORD; ogni byte rappresenta una cifra dell'indirizzo IPv4. |
|
q_uiClientPort |
UINT |
- |
Porta sorgente del client. |