Metodo ReceiveFromFirstAvailableClient

Panoramica

Tipo:

Metodo

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

Task

Lettura di dati memorizzati nel buffer di ricezione del primo client che dispone di dati pronti alla lettura e rimozione dei dati dal buffer se i dati sono stati letti senza errori.

Descrizione funzionale

Legge i dati memorizzati nel buffer di ricezione del primo client che dispone di dati pronti alla lettura e rimuove i dati dal buffer se i dati sono stati letti senza errori.

Il valore UDINT restituito indica il numero di byte scritti nel buffer fornito dall'applicazione.

Per ulteriori informazioni sui metodi di ricezione, consultare la sezione Metodo di ricezione.

Considerazioni per connessioni che utilizzano TLS

Il comportamento dei metodi Peek e Receive potrebbe essere diverso per le connessioni con TLS e senza TLS. in particolare quando si scambiano grandi pacchetti di dati. Quando si eseguono i metodi su una connessione che utilizza TLS, può essere richiesta l'esecuzione di più chiamate di metodo finché i dati non vengono copiati o spostati nel buffer applicazione. In ogni caso, prima di elaborare i dati, verificare la quantità di dati copiati o spostati e se i dati sono completi.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

i_pbyReceiveBuffer

POINTER TO BYTE

-

Indirizzo iniziale del buffer per la scrittura dei dati ricevuti.

i_udiReceiveBufferSize

UDINT

1 ... 2147483647

Numero di byte da leggere.

NOTA: Il valore non deve essere superiore alle dimensioni del buffer.
NOTA: Per impedire la violazione di accesso provocata dall'accesso non valido del puntatore alla memoria, utilizzare l'operatore aritmetico SIZEOF insieme al buffer di destinazione per determinare il valore di i_udiReceiveBufferSize.

In_Out

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

iq_udiFillLevel

UDINT

1 ... 2147483647

Indica il livello di riempimento del buffer.

Prima del richiamo della funzione:

i dati verranno scritti a partire da questo offset.

Dopo il richiamo della funzione:

i dati vengono aggiornati aggiungendo il numero di byte scritti al valore originale.

Uscita

Tipo di dati

Intervallo di valori valido

Descrizione

q_sClientIP

STRING(15)

-

Indirizzo IP del client.

q_dwClientIP

DWORD

-

Indirizzo IP del client come DWORD; ogni byte rappresenta una cifra dell'indirizzo IPv4.

q_uiClientPort

UINT

-

Porta sorgente del client.

Utilizzato da

  • FB_TCPServer/FB_TCPServer2