Presentazione della post-configurazione

Introduzione

Post-configurazione è un'opzione che consente di modificare alcuni parametri dell'applicazione senza modificare l'applicazione stessa. I parametri di post-configurazione sono definiti in un file chiamato Machine.cfg memorizzato nel controller.

In modo predefinito, tutti i parametri sono impostati nell'applicazione. I parametri definiti nel file di post-configurazione sono utilizzati al posto dei corrispondenti parametri definiti nell'applicazione. Non è necessario specificare tutti i parametri nel file di post-configurazione (ad esempio: un parametro può modificare l'indirizzo IP senza modificare l'indirizzo del gateway).

Parametri

Il file di post-configurazione consente di cambiare i parametri di rete.

Parametri OPC UA:

  • Nome server

    NOTA: I caratteri seguenti sono supportati dal parametro nome server: a...z A...Z 0...9 - _

    La lunghezza è limitata a 30 caratteri.

Parametri Ethernet:

  • Indirizzo IP

  • Maschera di sottorete

  • Indirizzo gateway

  • Velocità di trasferimento

  • Modalità Config IP

  • Nome dispositivo

  • Indirizzo IP Master

Parametri di linea seriale, per ogni linea seriale nell'applicazione (porta integrata o modulo PCI):

  • Velocità di trasmissione

  • Parità

  • Bit di dati

  • Bit di stop

FTP:

  • Parametro di impostazione della crittografia FTP

Parametri Profibus, per ogni Profibus nell'applicazione (TM4 module):

  • Indirizzo stazione

  • Velocità di trasmissione

NOTA: Gli aggiornamenti dei parametri con un file di post-configurazione che ha effetto sui parametri utilizzati da altri dispositivi mediante una porta di comunicazione non vengono aggiornati sugli altri dispositivi.

Se, ad esempio, l'indirizzo IP utilizzato da un HMI viene aggiornato nella configurazione con un file di post-configurazione, l'HMI utilizza l'indirizzo precedente. Occorre aggiornare l'indirizzo usato dall'HMI indipendentemente.

Modo operativo

Il file di post-configurazione viene letto dopo le seguenti azioni:

Per ulteriori informazioni sugli stati e le transizioni del controller, fare riferimento a Comportamenti e stati del controller.