Porta Ethernet 1

Panoramica

Il M262 Logic/Motion Controller è predisposto con porte di comunicazione Ethernet:

Nome della porta

Numero di porte

Codice prodotto

Ethernet 1

1 (100BASE-T)

TM262L•

1 (100BASE-T / SERCOS)

TM262M•

Ethernet 2

2 (interruttore doppio 1000BASE-T Ethernet)

TM262•

Caratteristiche

Questa tabella descrive le caratteristiche fisiche della porta Ethernet 1:

Caratteristica

Descrizione

Protocolli

Modbus TCP, EtherNet/IP, SERCOS III (su prodotti TM262M•)

Tipo di connettore

RJ45

Autonegoziazione

Da 10 Mbps half duplex a 100 Mbps full duplex

Tipo di cavo

Schermato

Rilevamento automatico cavo incrociato

MDI / MDIX

Assegnazione dei pin Ethernet 1

Questa figura mostra l'assegnazione pin del connettore Ethernet 1:

Questa tabella descrive i pin del connettore RJ45 Ethernet 1:

N° pin

100BASE-T

Descrizione

1

TD+

Trasmissione dati +

2

TD-

Trasmissione dati -

3

RD+

Ricezione dati +

4

Riservato

5

Riservato

6

RD-

Ricezione dati -

7

Riservato

8

Riservato

NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).
NOTA: Lo scollegamento del cavo Ethernet è verificato ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.

LED di stato

Questa illustrazione mostra i LED di stato del connettore RJ45:

Questa tabella descrive i LED di stato della porta Ethernet:

Etichetta

Descrizione

LED

Colore

Stato

Descrizione

1

Collegamento/velocità Ethernet

Verde/giallo

Spento

Assenza di collegamento

Giallo fisso

Collegamento a 10 Mbps

Verde fisso

Collegamento a 100 Mbps

2

Attività Ethernet

Verde

Spento

Nessuna attività e nessun collegamento

Acceso

Il collegamento viene rilevato, ma non vi è alcuna attività

Lampeggiante

Dati di trasmissione o ricezione

Porta Sercos

Questa figura presenta l'ubicazione della porta Sercos sui prodotti TM262M•:

Caratteristiche della porta Sercos

Caratteristica

Descrizione

Standard

Sercos III (Master)

Tipo di connettore

RJ45

Prestazioni

  • TM262M05MESS8T: fino a 4 assi sincronizzati a 1 ms

  • TM262M15MESS8T: fino a 4 assi sincronizzati a 1 ms

  • TM262M25MESS8T:

    • fino a 4 assi sincronizzati a 1 ms

    • fino a 8 assi sincronizzati a 2 ms

  • TM262M35MESS8T:

    • fino a 8 assi sincronizzati a 1 ms

    • fino a 16 assi sincronizzati a 2 ms

    • fino a 24 assi sincronizzati a 4 ms

Assegnazione dei pin della porta Sercos

Questa illustrazione mostra i pin della porta Sercos:

Questa tabella descrive l'assegnazione dei pin della porta Sercos:

Pin

Segnale

Descrizione

1

TD+

Trasmissione dati +

2

TD-

Trasmissione dati -

3

RD+

Ricezione dati +

4

-

Riservato

5

-

Riservato

6

RD-

Ricezione dati -

7

-

Riservato

8

-

Riservato