Etichettatura del Sistema TM5

Introduzione

Questa sezione spiega come etichettare:

1 Il modulo elettronico

2 La graffa di fissaggio della morsettiera

3 I connettori della morsettiera

NOTA: la procedura seguente spiega come applicare un'etichetta utilizzando la taglierina a larghezza semplice del tool di etichettatura. Le taglierine a doppia larghezza del tool di etichettatura consentono di installare due etichette alla volta.

Taglierine a larghezza semplice

Taglierine a doppia larghezza

Etichettatura dei connettori della morsettiera

È possibile etichettare sia i connettori della morsettiera sia la graffa di fissaggio della morsettiera stessa.

La tabella seguente descrive come etichettare i morsetti della morsettiera:

Passo

Azione

1

Afferrare l'etichetta desiderata con la taglierina a larghezza semplice del tool di etichettatura.

2

Premere con il tool di etichettatura per separare l'etichetta.

3

Centrare l'etichetta sopra lo slot della morsettiera.

4

Tenere il tool di etichettatura a un angolo di circa 80° rispetto alla morsettiera.

5

Premere con il tool di etichettatura per inserire i piedini dell'etichetta nello slot.

Risultato: etichetta inserita.

Etichettatura della graffa di fissaggio della morsettiera

Per etichettare la morsettiera, inserire una o due etichette nella graffetta di fissaggio della morsettiera seguendo la stessa procedura.

La figura seguente mostra la graffetta di fissaggio della morsettiera con l'etichetta applicata:

Etichettatura del modulo elettronico

L'etichettatura del modulo elettronico avviene in modo identico a quella della morsettiera: