Caratteristiche TM5SPS2F

Introduzione

Questa sezione riporta le caratteristiche del modulo elettronico TM5SPS2F.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio dell'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, utilizzare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente sono elencate le specifiche generali del modulo elettronico TM5SPS2F:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

35 mA

Potenza assorbita

2,13 W max

Massa

30 g (1.1 oz)

Codice ID

8215 dec

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Nella seguente tabella sono elencate le caratteristiche del bus di alimentazione TM5 del modulo elettronico TM5SPS2F:

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Campo di alimentazione

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Corrente di ingresso nominale

0,7 A max a 24 Vcc

Protezione contro inversione di polarità

Fusibile

Integrato, non sostituibile

Corrente generata

1136 mA

Funzionamento in parallelo

2

Isolamento elettrico

Vedere la nota 1

(1) I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 o 60 V.

(2) Nel funzionamento in parallelo può essere garantito solo il 75% dell'energia nominale. Verificare che tutti gli alimentatori funzionanti in parallelo siano accesi e spenti contemporaneamente.

Declassamento temperatura

Questi moduli elettronici sono soggetti a limitazioni della temperatura sulla corrente del bus di alimentazione TM5 generata

  • 0...55 °C (32...131 °F): 1136 mA

  • 55...60 °C (131...140 °F): 740 mA

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

La tabella seguente mostra le caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc del modulo elettronico TM5SPS1:

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

Campo di alimentazione

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Corrente massima fornita

6300 mA

Protezione contro inversione di polarità

No

Protezione contro cortocircuito

Fusibile integrato di tipo T ad azione lenta da 6,3 A 250 V sostituibile

Isolamento tra segmento di alimentazione e alimentazione TM5 e bus dati

Vedere la nota 1

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo TM5 è installato nella base del bus e vi è un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione hanno la stessa messa a terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche. La tensione nominale di questi componenti è 30 o 60 V. Ciò riduce l'isolamento dell'intero sistema a 500 Vca RMS.