La gamma di moduli di espansione TM2 include:
Moduli di espansione digitali
Moduli di espansione analogici
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione digitali:
Codice di riferimento del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione/corrente |
Pagina di riferimento |
---|---|---|---|---|
Moduli di ingresso |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
Ingressi |
120 Vca 7,5 mA |
|
TM2DDI8DT |
8 |
Ingressi |
24 Vcc 7 mA |
|
TM2DDI16DT |
16 |
Ingressi |
24 Vcc 7 mA |
|
TM2DDI16DK |
16 |
Ingressi |
24 Vcc 5 mA |
|
TM2DDI32DK |
32 |
Ingressi |
24 Vcc 5 mA |
|
Moduli di uscita |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
Uscite Relè |
30 Vcc/230Vca 2 A max |
|
TM2DRA16RT |
16 |
Uscite Relè |
30 Vcc/230Vca 2 A max |
|
TM2DD08UT |
8 |
Uscite Sink transistor |
24 Vcc 0,3 A max per uscita |
|
TM2DD08TT |
8 |
Uscite Source transistor |
24 Vcc 0,5 A max per uscita |
|
TM2DDO16UK |
16 |
Uscite Sink transistor |
24 Vcc 0,1 A max per uscita |
|
TM2DDO16TK |
16 |
Uscite Source transistor |
24 Vcc 0,4 A max per uscita |
|
TM2DDO32UK |
32 |
Uscite Sink transistor |
24 Vcc 0,1 A max per uscita |
|
TM2DDO32TK |
32 |
Uscite Source transistor |
24 Vcc 0,4 A max per uscita |
|
Moduli misti |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
Ingressi Uscite Relè |
24 Vcc/7 mA 30 Vcc/230VCA 2 A max |
|
TM2DMM24DRF |
16 8 |
Ingressi Uscite Relè |
24 Vcc/7 mA 30 Vcc/230VCA 2 A max |
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione analogici:
Codice di riferimento del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione/corrente |
Pagina di riferimento |
---|---|---|---|---|
Moduli di ingresso |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
Ingressi livello alto |
0...10 Vcc 4...20 mA |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Ingressi livello basso |
Termocoppia tipo J, K, T |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Ingressi |
0...10 Vcc 0...20 mA PT 100/1000 Ni 100/1000 |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Ingressi |
0...20 mA 0...10 Vcc |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Ingressi |
NTC / PTC |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Ingressi |
PT 100/1000 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Ingressi |
PT 100/1000 |
|
Moduli di uscita |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
Uscite |
0...10 Vcc 4...20 mA |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Uscite |
+/- 10 Vcc |
|
Moduli misti |
||||
TM2AMM3HT |
2 1 |
Ingressi Uscite |
0...10 Vcc 4...20 mA 0...10 Vcc 4...20 mA |
|
TM2AMM6HT |
4 2 |
Ingressi Uscite |
0...10 Vcc 4...20 mA 0...10 Vcc 4...20 mA |
|
TM2ALM3LT |
2 1 |
Ingressi livello basso Uscite |
Termocoppia J, K, T, PT100 0...10 Vcc 4...20 mA |