Schema di cablaggio del TM3XTYS4

Regole di cablaggio

Vedere Operazioni di cablaggio corrette.

Connettore RJ45 del canale di I/O

Il modulo TM3XTYS4 è dotato di connettore RJ45 a 4 canali:

Assegnazione dei pin

La figura e la tabella seguenti mostrano l'assegnazione dei pin del connettore RJ45 del canale:

N° pin

Definizione

Segnale

Descrizione

1

Uscita 1

Controllo direzione 1

Aziona il comando diretto (in avanti) del motore.

2

Uscita 2

Controllo direzione 2

Aziona il comando di inversione (indietro) del motore.

3

0 V

4

Ingresso 1

Ready

Attivo se il selettore di TeSys è in posizione ON.

5

Ingresso 2

Run

Ingresso attivo se i contatti di potenza TeSys sono chiusi.

6

N.C.

Riservato. Non collegare.

7

Ingresso 3

Trip

ingresso attivo se il selettore del TeSys è nella posizione TRIP (solo per il modello TeSys U).

8

Comune ingresso 24 Vcc

Comune per i sensori

Alimentatore per gli ingressi 1, 2 e 3 (contatti 4, 5 e 7).

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
 ATTENZIONE
APPARECCHIATURA INCOMPATIBILE
Usare il connettore RJ45 solo per il collegamento con dispositivi compatibili con il sistema di collegamento TeSys RJ45.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio dell'alimentatore CC

Vedere Caratteristiche dell'alimentatore CC.