Descrizione generale

Introduzione

Il modulo di espansione trasmettitore TM3 è dotato di:

  • 1 connettore frontale RJ45

  • 1 vite per la messa a terra funzionale

  • 2 LED di stato (collegamento e alimentazione)

Il modulo di espansione ricevitore TM3 è predisposto con:

  • 1 connettore frontale RJ45

  • 1 connettore per l'alimentazione

  • 2 LED di stato (collegamento e alimentazione)

Il modulo trasmettitore TM3 è collegato al logic controller tramite il bus TM3. Esso viene collegato utilizzando un connettore a sinistra del modulo. Il modulo di espansione trasmettitore TM3 è l'ultimo modulo fisico della configurazione locale (non esiste un connettore del bus a destra del modulo).

Il modulo ricevitore TM3 è collegato attraverso il connettore frontale RJ45 al modulo trasmettitore TM3 con un cavo appropriato (vedere Accessori).

Moduli trasmettitori e ricevitori TM3

La tabella seguente mostra i TM3 moduli di espansione trasmettitori e ricevitori:

Codice prodotto

Descrizione

Tipo di morsetto / passo

TM3XTRA1

Modulo di trasmissione dati per gli I/O remoti

1 connettore frontale RJ-45

1 vite per collegamento di terra funzionale

TM3XREC1

Modulo di ricezione dati per gli I/O remoti

1 connettore frontale RJ-45

Connettore di alimentazione / 5,08 mm

Implementazione dei moduli trasmettitori e ricevitori TM3

La figura seguente definisce il sistema suddiviso in una configurazione locale e una configurazione remota (esempio M221):

1 Configurazione locale

2 Configurazione remota

La figura seguente rappresenta i componenti di una configurazione remota:

1 Controller e moduli

C Moduli di espansione (7 max)

NOTA: i moduli trasmettitori e ricevitori non contano nel numero massimo di moduli di espansione.
NOTA: Non è possibile utilizzare i moduli TM2 nelle configurazioni che includono i moduli trasmettitore e ricevitore TM3.