Questa sezione descrive le caratteristiche fisiche dei moduli trasmettitori e ricevitori TM3.
La figura seguente mostra le parti del modulo di espansione trasmettitore TM3XTRA1:
Questa tabella descrive gli elementi principali del modulo di espansione trasmettitore TM3XTRA1 mostrato sopra:
|
N° |
Descrizione |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
LED per la visualizzazione dello stato di attività collegamento e alimentazione. |
– |
|
2 |
Porta bus TM3 |
– |
|
3 |
Vite per collegamento messa a terra funzionale |
|
|
4 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1,38 in.) Guida DIN |
|
|
5 |
Connettore di espansione del bus di I/O TM3 (solo lato sinistro) |
– |
|
6 |
Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente |
– |
La figura seguente mostra le parti del modulo di espansione ricevitore TM3XREC1:
Questa tabella descrive gli elementi principali del modulo di espansione ricevitore TM3XREC1 mostrato sopra:
|
N° |
Descrizione |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
LED per la visualizzazione dello stato di attività collegamento e alimentazione. |
– |
|
2 |
Porta bus TM3 |
– |
|
3 |
Morsettiera a vite rimovibile di alimentazione. |
|
|
4 |
Graffa di aggancio per guida DIN 35 mm (1.38 in.) |
|
|
5 |
Connettore di espansione del bus di I/O TM3 (solo lato destro) |
– |