Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SAI2PH:
Caratteristiche principali |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
2 |
|
Tipo di misura |
Temperatura |
Resistenza |
Tipo di sensore di ingresso |
- |
|
Campo d'ingresso |
-200°C - 850°C |
0,1 Ω - 4500 Ω / 0,05 Ω - 2250 Ω |
Risoluzione |
16 bit |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SAI2PH
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associata a TM5SAI2PH:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
2 |
TM5ASAI2PH |
Modulo elettronico |
Bianco |
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 6 pin
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nella figura seguente vengono illustrati i LED per TM5SAI2PH:
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAI2PH:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
Lampeggio singolo |
Rilevato errore per un canale I/O. |
||
e+r |
Rosso fisso / lampeggio verde singolo |
Firmware non valido |
|
0 - 1 |
Verde |
Spento |
Canale non configurato |
Lampeggiante |
Rilevato overflow, underflow o filo interrotto |
||
Acceso |
Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, il valore è disponibile |