TM5SEAISG - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo TM5SEAISG:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

1

Tipo di misura

Estensimetro Full-bridge

Campo di funzionamento del sensore

da 85 a 5000 Ω

Risoluzione

24 bit

Per la configurazione e la programmazione del modulo elettronico TM5SEAISG, fare riferimento a IoDrvTM5SEAISG Guida della libreria Estensimetro.

Informazioni di ordinazione

Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SEAISG

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associata a TM5SEAISG:

Numero

Numero del modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5SEAISG

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsetto, 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SEAISG.

G-SE-0016777.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SEAISG:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di ripristino

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o alimentazione assente

Acceso

Rilevato errore o stato reset

0

Verde

Spento

Rilevato filo interrotto

Il convertitore analogico/digitale è occupato

Acceso

Convertitore analogico/digitale in esecuzione, valore disponibile