Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDI2DF:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Numero di canali di ingresso |
2 |
Frequenza d’ingresso |
50 kHz max. |
Funzione d’ingresso |
Funzione contatore eventi / misura del gate |
Tipo d’ingresso |
Tipo 1 |
Tipo di segnale |
Sink |
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
L'illustrazione seguente mostra lo slice con un TM5SDI2DF:
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associate a TM5SDI2DF:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco Bianco |
2 |
TM5SDI2DF |
Modulo elettronico |
Bianco |
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsettiera, 6 pin Morsettiera, 12 pin |
Bianco Bianco |
L'illustrazione seguente mostra i LED del modulo TM5SDI2DF:
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SDI2DF:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Alimentazione assente |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato preoperativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o assenza di alimentazione |
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|
0-1 |
Verde |
Acceso |
Stato dell'ingresso dell'ingresso digitale corrispondente |