Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDI4DFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDI4DFS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Protezione integrata |
Protezione contro inversione di polarità |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
Funzionamento del modulo e condizioni di errore rilevato indicate dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
|
Isolamento elettrico1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
nessun isolamento galvanico |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
64 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
52,1 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo interno massimo |
800 µs |
|
Tempo di ciclo minimo |
200 µs |
|
Tempo minimo di aggiornamento I/O |
400 µs |
|
Tempo minimo di risposta di sicurezza |
6 ms |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
7613 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDI4DFS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F), possibilità di bonus declassamento, vedere nota. |
installazione verticale |
0...+50 °C (+32...122 °F) |
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
TM5SD000 a sinistra: +0 °C (+0 °F)
TM5SD000 a destra: +2,5 °C (+4.5 °F)
TM5SD000 a sinistra e a destra: +5 °C (+9 °F)
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDI4DFS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40...+85°C (-40...+185 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche degli ingressi digitali del modulo TM5SDI4DFS:
Ingresso digitale |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
4 |
|
Tensione nominale |
24 Vcc |
|
Filtro d'ingresso |
hardware |
≤150 µs |
software |
valore predefinito: 0 ms, configurabile tra 0 e 500 ms |
|
Circuito di ingresso |
sink |
|
Campo della tensione di ingresso |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Corrente di ingresso a 24 Vcc |
Massimo. 4,59 mA Revisione hardware PV:02 e successiva: massimo 3,28 mA |
|
Resistenza di entrata |
Minimo 5,23 kΩ Revisione hardware PV:02 e successiva: minimo 7,33 kΩ |
|
Stato OFF (soglia di commutazione bassa) |
<5 Vcc |
|
Stato ON (soglia di commutazione alta) |
>15 Vcc |
|
Tensione di isolamento tra canale e bus(1) |
Vedere la nota. |
|
Tempo di rilevamento errore |
100 ms |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita di test digitale (impulso) del modulo TM5SDI4DFS:
Uscite di test digitali (impulso) |
|
---|---|
Progettazione |
push-pull |
Tensione di commutazione |
24 Vcc (-15% / +20%); |
Protezione integrata |
Protezione contro inversione di polarità |
Corrente di uscita nominale |
100 mA Revisione hardware PV:02 e successiva: 50 mA |
Corrente totale |
400 mA Revisione hardware PV:02 e successiva: 200 mA |
Protezione uscita |
Spegnimento termico di tutti i canali in caso di sovraccarico o cortocircuito Revisione hardware PV:02 e successiva: spegnimento dei singoli canali con sovraccarico o cortocircuito (1) |
Corrente di dispersione allo spegnimento |
0,1 mA |
Tensione residua |
Max 0,6 Vcc a 100 mA Revisione hardware PV:02 e successiva: 2 Vcc |
Corrente di picco sul cortocircuito |
300 mA Revisione hardware PV:02 e successiva: 25 A per 15 μs |
Corrente di cortocircuito |
100 mAeff |
Stato della diagnostica |
monitoraggio uscite |
Lunghezza massima del cavo tra uscita e ingresso impulsi |
|
(1) La funzione protettiva è fornita per un massimo di 30 minuti per un cortocircuito continuo. |
La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDI4DFS:
Criteri |
Valore caratteristico |
---|---|
Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849 |
PL e |
Categoria in base a EN ISO 13849 |
CAT 3 quando si utilizzano canali di ingresso singoli CAT 4 quando si utilizzano coppie di canali di ingresso (ad esempio SI1 e SI2) o più |
Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061 |
SIL 3 |
Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508 |
SIL 3 |
PFH |
<1*10-10 |
PFD |
|
PT |
20 anni |
DC |
>94% |
SFF |
>90% |
MTTFd |
2500 anni |
Max 20 anni |