Questi registri, definiti collettivamente blocco Output MTU, vengono utilizzati per trasferire i dati al modulo.
Questo byte contiene le informazioni richieste per riassemblare il frame inviato dai singoli blocchi Output MTU e viene inviato al modulo sovraordinato.
Bit |
Descrizione |
---|---|
0...5 |
0...63 = lunghezza segmento |
6 |
0 = Il byte di controllo per il segmento successivo si trova in un nuovo MTU (TxByte1) 1 = Il byte di controllo per il segmento successivo si trova immediatamente dopo la fine del segmento |
7 |
0 = il frame non è completo 1 = il frame è completo |
Specifica la lunghezza del segmento da inviare. Nel byte di controllo sono disponibili solo sei bit, pertanto 63 è la lunghezza massima del segmento. Se il frame da inviare è più lungo della lunghezza massima del segmento, deve essere suddiviso in diversi segmenti con i byte di controllo corrispondenti. La fine del frame è indicata dal modulo impostando il bit 7 nell'ultimo segmento.
Specifica la posizione del byte di controllo nel segmento successivo.
Vedere anche Segmenti multipli / Dimensioni segmento.