此功能块可配置并启动位置捕捉。
此功能块可返回触发事件发生时的轴位置。驱动器触发参数(例如减速)由设备实现来提供。
在 MC_TouchProbe 处于繁忙状态时执行此功能块 MC_AbortTrigger 会中止参考触发输入的正常工作。
输入 Execute 处的新上升沿将会覆盖并重启活动的触发功能。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 |
SingleShot |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: TRUE。 选择触发事件。
|
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Valid |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
RecordedPosition |
DINT |
返回触发事件发生时的轴位置的值。 值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的捕捉电机位置。 |
输入/输出 |
数据类型 |
元素 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
– |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 中。 |
|
TriggerInput |
MC_Trigger_Ref |
TouchProbeNumber |
UINT |
选择驱动器的捕捉单元。 |
TriggerEdge |
ET_TriggerEdge |
触发位置捕捉的边沿。
|
||
(1) 仅限于 EtherNet/IP 和 Modbus TCP。 |