有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
Schneider Electric Modicon LMC058 Motion Controller 是具有多种强大功能的控制器。这款控制器是优化的轴定位解决方案,因为其软件带有嵌入式自动化功能和人性化的轴配置界面(EcoStruxure Machine Expert 软件)。它可以控制众多应用程序。与 Lexium 伺服驱动器或 Lexium SD3 Stepper 驱动器一起使用,您可以轻松设计和试运行应用程序。
EcoStruxure Machine Expert 软件可与控制器兼容,提供了下列 IEC61131-3 编程语言:
IL:指令列表
ST:结构化文本
FBD:功能块图
SFC:顺序功能图
LD:梯形图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对控制器进行编程。
所有控制器均包括:
CANopen 主站
编码器主站
以太网
串行线路
专用功能(计数、反射输出...)
嵌入式 I/O
所有控制器均支持最多 21 个任务,但具有下列限制:
1 个与 CANmotion 主模块同步的运动任务
4 个循环任务:一个默认配置任务(主站)
1 个自由运行任务
8 个软件事件驱动的任务
8 个硬件事件驱动的任务
1 个硬件事件驱动的任务(专用于运动设备同步的 CANmotion 主模块)