中的占位符是对确定的库版本的引用。占位符建立库层级结构的维护。
占位符的最终使用让您能够修改较低从属层级的库(如更新或漏洞修复),且无需调整较高层级的库,也无需调整设备描述。
占位符解析的搜索顺序为(按优先级从高到低):
占位符定义见应用程序中的对话框
占位符定义见所用设备的设备描述
占位符由插件定义
的节点中的对话框。
结果显示在 库管理器 编辑器 的一列。更多信息,请参阅的
符号的工具提示。
如果在执行步骤后未解析占位符,则使用编辑器列表中的符号
标记库,并且库将不会包含在编译中。
在占位符对话框中配置解析。
| 警告 | |
|---|---|
前提条件:在不同设备的设备描述中定义并解析了占位符 SysLib。
|
定义占位符 SysLib 的设备描述 |
占位符 SysLib 的解析 |
|---|---|
|
设备 A (V1.0.0.0) |
SysLibA (V1.0.0.0) |
|
设备 A (V1.0.1.0) |
SysLibA (V1.0.1.0) |
|
设备 B (V2.1.0.0) |
SysLibB (V1.0.0.0) |
|
设备 B (V2.2.0.0) |
SysLibB (V1.0.1.0) |
在应用程序中使用占位符 SysLib:
在您的应用程序中,已将占位符 SysLib 添加到中。
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
如果在应用程序中实施了版本为 V1.0.0.0 的设备 A。 |
则在 Syslib 由设备 A 的设备描述解析。 |
|
如果在应用程序中实施了版本为 V2.2.0.0 的设备 B。 |
则在 Syslib 由设备 B 的设备描述解析。 |
|
如果设备 A 和设备 B 都未在应用程序中实施。 |
则占位符不被设备解析。 在这种情况下,执行的对话框中的占位符解析。 |
在其他库中使用占位符 SysLib:
在我们的示例中,假定库 SysLibA 和 SysLibB 均包含属性和值 SysLib. 正因为如此,在添加库 SysLibA 或 SysLibB 时需添加 SysLib。
由于库项目中没有定义占位符解析的设备,因此将占位符视为。非绑定占位符的默认解析是已添加库的最新版本,该版本安装在可用的库存储库中。您可以在对话框中调整占位符解析。
稍后,在将此库用在应用程序中时,将以 概述 所述的方式解析占位符。在对话框中执行的占位符解析的定义仅适用于库项目自身。