FBD/LD/IL 中的置位/复位

FBD 和 LD

可将 FBD 或相应的 LD 线圈中的布尔值输出置位或复位。要在置位状态之间切换,可在选择输出后,使用上下文菜单中的相应命令置位/复位。将用 SR 来标识输出或线圈。

设置

如果值 TRUE 来到置位输出或线圈处,该输出/线圈将变为 TRUE 并保持为 TRUE。只要应用程序正在运行,就无法在该位置覆盖该值。

复位

如果值 TRUE 来到重置输出或线圈处,该输出/线圈将变为 FALSE 并保持为 FALSE。只要应用程序正在运行,就无法在该位置覆盖该值。

FBD 中的置位输出

在 LD 编辑器中,可通过拖放插入置位和复位线圈。要执行该操作,可使用工具箱梯形图元素类别或工具栏中的 SR 元素。

示例:

置位线圈、复位线圈

有关更多信息,请参阅置位/复位线圈

IL

在指令列表中,使用 S 和 R 操作符来设置或重置操作数。