可用于 CFC 编辑器窗口中编程的图形元素由工具箱提供。通过在菜单中执行命令来打开工具箱。
在工具箱中选择所需的元素并通过拖放操作将其插入编辑器窗口中。
除了编程元素外,在工具箱列表的顶部还有一个条目
。只要选择了该条目,光标就会成为箭头形状,并且您可在编辑器窗口中选择元素进行定位和编辑。
|
名称 |
符号 |
描述 |
|---|---|---|
|
页码 |
|
将根据其位置自动提供页码。您可在页面顶部的橙色字段中输入名称(在该示例中为 |
|
控制点 |
|
需要控制点来固定手动修改的连接线路线。这有助于防止修改被命令 复原。借助 2 个控制点,您可标记要修改其线路的线条的确切部分。 |
|
输入的上升沿递增 |
|
您可选择 |
|
输出 |
|
|
|
运算块 |
|
您可使用运算块来表示操作符、功能、功能块和程序。您可选择
如果插入功能块,将在运算块上方显示另一个 如果用另一个运算块替代现有运算块(通过修改输入的名称),并且新的运算块具有不同的最小或最大输入或输出引脚数目,将相应地修改引脚。如果要移除引脚,则应当先移除最低的引脚。 |
|
跳转 |
|
使用跳转元素来指示程序应当继续执行的位置。该位置通过标签定义(请参见下文)。因此,通过标签名来替代 |
|
标签 |
|
标签将标记程序可跳转至其上的位置(请参见元素跳转)。 处于在线模式下时,将自动插入标记 POU 末尾的返回标签。 |
|
返回 |
|
处于在线模式下时,将把返回元素自动插入第一列以及编辑器的最后元素之后。在单步运行时,会在 POU 上的执行结束时自动跳转。 |
|
合成器 |
|
使用合成器来处理结构类型的运算块的输入。合成器将显示结构组件,从而程序员可在 CFC 中访问它们。为此,以类似所关注结构的方式对合成器命名(通过用名称替代 |
|
选择器 |
|
与合成器相比,选择器用于处理结构类型的运算块的输出。选择器将显示结构组件,从而程序员可在 CFC 中访问它们。为此,以类似所关注结构的方式对选择器命名(通过用名称替代 |
|
注释 |
|
使用该元素将任何注释添加至图表。选择占位符文本,并用任何所需文本替代它。要在注释中获取新的行,可按 CTRL + ENTER。 |
|
连接标志 – 源极 连接标志 - 漏极 |
|
您可在元素之间使用连接标志而不使用连接线。这有助于清除复杂图表。 要进行有效连接,可在元素的输出处分配连接标志 - 源极元素,并在另一个元素的输入处分配连接标志 - 漏极(参见下文)。向两个标记赋予相同名称(不区分大小写)。 命名:
第一个连接标志 – 插入 CFC 的源极元素被默认命名为 要在图表中使用连接标志,可将其从工具箱拖动至编辑器窗口,然后将其引脚与相应元素的输出或输入引脚连接。您也可通过使用命令转换现有正常连接行。该命令也可让您将连接标志更改回正常连接。 如需查看显示有一些连接标志示例的图片,请参阅连接标志一章。 |
|
输入引脚 |
|
根据运算块类型,您可添加额外输入。为此,选择 CFC 网络中的运算块元素,并在运算块上拖动输入引脚元素。 您可以在按住 键的同时,将输入或输出连接拖拽到运算块的另一位置。 |
|
输出引脚 |
– |
根据运算块类型,您可添加额外输出。为此,选择 CFC 网络中的运算块元素,并在运算块上拖动输出引脚元素。 您可以在按住 键的同时,将输入或输出连接拖拽到运算块的另一位置。 |
CFC 程序 cfc_prog 处理功能块 fublo1 的实例,该功能块具有结构类型的输入变量 struvar。使用合成器元素来访问结构组件。
结构定义 stru1:
TYPE stru1 :
STRUCT
ivar:INT;
strvar:STRING:='hallo';
END_STRUCT
END_TYPE
功能块 fublo1 的声明和实现:
FUNCTION_BLOCK fublo1
VAR_INPUT
struvar:STRU1;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fbout_i:INT;
fbout_str:STRING;
END_VAR
VAR
fbvar:STRING:='world';
END_VAR
fbout_i:=struvar.ivar+2;
fbout_str:=CONCAT (struvar.strvar,fbvar);
程序 cfc_prog 的声明和实现:
PROGRAM cfc_prog
VAR
intvar: INT;
stringvar: STRING;
fbinst: fublo1;
erg1: INT;
erg2: STRING;
END_VAR
合成器元素
1 合成器
2 具有结构类型为 struvar 的输入变量 stru1 的功能块
CFC 程序 cfc_prog 处理功能块 fublo2 的实例,该功能块具有结构类型为 fbout 的输出变量 stru1。使用选择器元素来访问结构组件。
结构定义 stru1:
TYPE stru1 :
STRUCT
ivar:INT;
strvar:STRING:='hallo';
END_STRUCT
END_TYPE
功能块 fublo1 的声明和实现:
FUNCTION_BLOCK fublo2
VAR_INPUT CONSTANT
fbin1:INT;
fbin2:DWORD:=24354333;
fbin3:STRING:='hallo';
END_VAR
VAR_INPUT
fbin : INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fbout : stru1;
fbout2:DWORD;
END_VAR
VAR
fbvar:INT;
fbvar2:STRING;
END_VAR
程序 cfc_prog 的声明和实现:
VAR
intvar: INT;
stringvar: STRING;
fbinst: fublo1;
erg1: INT;
erg2: STRING;
fbinst2: fublo2;
END_VAR
下面的插图显示了已通过执行命令删除了未使用引脚的选择器元素。
1 具有结构类型为 fbout 的输出变量 stru1 的功能块
2 选择器