处于在线模式下时,SFC 编辑器可为监控、写入和强制控制器上的变量和表达式提供相应视图。如下所述,提供调试功能(断点、单步执行等)。
有关如何于在线模式下打开对象的信息,请参考在线模式下的用户界面的说明。
CFC 对象的编辑器窗口还包括上半部分中的声明编辑器。请参考在线模式下的声明编辑器的说明。
有关如何在 CFC 编辑器中编辑参数的说明,请参阅 命令的说明。
实际值显示在每个变量后面的小型监视窗口中(内联监控)。
程序对象 PLC_PRG 的在线视图:
请注意,对于功能块 POU 的在线视图,只能在实例视图中执行监控。在功能块 POU 的基本实现中,不显示任何值。一列包含文本,并且实现部分中的在线监控字段显示分别显示三个问号。
布尔连接以颜色(TRUE = 蓝色,FALSE = 黑色)来监控。
在线模式下,您可以准备某个值以用于在声明编辑器中或者(如果激活了选项)在实现部分中强制或写入受监控的变量。有关声明编辑器中的工作,请参阅在线模式下的声明编辑器章节。在实现部分中,单击相应元素旁的监控框,或者直接单击元素,打开对话框。对于布尔变量,不会打开任何对话框,但直接单击变量旁当前显示的值时,可在要强制或写入的可能值直接切换。在当前被强制变量的监控框中,会显示红色 。
实现部分中被强制的值
如果启用了 CFC 选项,则在变量的监控字段中,当前为写入或强制准备的值显示在当前值后方并用尖括号括起。
实现部分中的准备值