SFC 元素属性

概述

您可在元素属性对话框中查看和编辑 SFC 元素的属性。通过命令元素属性打开该对话框,该命令位于视图菜单。

它取决于当前所选的要显示其属性的元素。

可从 SFCV 编辑器选项的视图选项卡配置是否应该在 SFC 图中元素的旁边显示具体的属性类型。

常规属性

属性

描述

名称

元素名称,默认格式为 <元素><运行编号> 示例:步名称 Step0、Step1,分支名称 branch0 等等。

注释

元素注释,文本字符串 示例:计数器复位

按 CTRL + ENTER 可插入断点。

符号

对于每个 SFC 元素隐式创建标志,名称类似元素。

在此您可指定是否应将该标志变量导出至符号配置,以及之后应当如何在控制器中访问符号。

:符号将导出至符号配置,但是不能在控制器中进行访问。

读取:符号将导出至符号配置,并可在控制器中读取。

写入:符号将导出至符号配置,并将被写入控制器。

读/写:读取和写入操作的组合。

默认情况下,将把该字段留空。即是说,没有符号将导出至符号配置。

特殊属性

特殊属性

描述

初始步

该选项在当前初始步的属性中激活。默认情况下,在 SFC 中为第一个步将其激活,并对其余步停用。如果要为其他步激活该选项,则必须在上一个初始步中将其停用。否则将生成编译器错误。

复制副本

此选项适用于包含步操作(进入操作、主要操作或退出操作)的步以及链接到转移对象的转移。

如果选择了选项复制副本,在复制步或转移时,就会为每个调用的操作、步和属性创建新对象。新对象包含源对象的实现代码的副本。

如果未选择选项复制副本,在复制步或转移时,就会为每个相关联的操作、步和属性保留到所调用的对象的链接。不创建新对象。源以及步或转移的副本调用相同的操作、步或属性。

时间

 

定义步的最小和最大处理时间。

最小活动

该步应当使用的最小处理时间长度(尽管以下转移为 TRUE)。可用的值:依据 IEC 语法(例如 t#8s)或 TIME 变量的时间;缺省为 t#0s

最大活动

该步应当使用的最大处理时间长度。步中的超时由隐式变量 SFCError 标志指示。可用的值:依据 IEC 语法(例如 t#8s)或 TIME 变量的时间;缺省为 t#0s

操作

 

定义步处于活动状态时要执行的操作。有关详细信息,请参阅 SFC 中的处理顺序的说明。

步入口

在步变为活动状态后,将执行该操作。

步活动

当步处于活动状态并且已处理可行的入口操作时,将执行该操作。

步出口

该操作将在停用步后在后续循环中执行(出口操作)。

注: 使用相应的隐式变量通过 SFC 标志来确定操作的状态以及超时值。