TM5SPS3 接口配电模块 (IPDM) 包含两个专用电路:
24 Vdc 电源,用于现场总线接口模块的电子部件,并为用于扩展模块的 TM5 电源总线生成独立电源。
24 Vdc I/O 电源段,用于:
扩展模块
连接到扩展模块的传感器和执行器
连接到公共配电模块 (CDM) 的外部设备
下表描述了 TM5SPS3 接口配电模块的主要特性:
|
主要特性 |
|
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段上供应的最大电流 |
10000 mA |
|
TM5 电源总线生成的 |
750 mA |
下面的图和表为使用 TM5SPS3 IPDM 创建 TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface 提供了参考:
|
参考编号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|
|
TM5ACBN1 |
总线基板 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离 |
白色 |
|
TM5NEIP1 |
现场总线接口 TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface 模块 |
白色 |
|
TM5SPS3 |
现场总线接口 24 Vdc 电源(接口配电模块 (IPDM)) |
灰色 |
|
TM5ACTB12PS |
用于 PDM、IPDM 和接收器电子模块的 24 Vdc,12 针端子块 |
灰色 |