在 TM5 系统 的本地、远程和分布式配置中的首个(最左侧)组件为 24 Vdc I/O 电源段配电,并为 TM5 电源总线供电。还有其他组件可以配电以创建独立的 24 Vdc I/O 电源段,以及其他组件可为 TM5 电源总线配电并提供补充电源。
控制器配电模块 (CPDM) 是本地配置的配电起点。
TM5SBER2 接收器模块是远程配置的配电起点。
TM5SBET7 发射器模块是 TM7 电源总线的配电起点。
现场总线接口的接口配电模块 (IPDM) 是分布式配置的配电起点。
在需要的位置和时间,可能会添加配电模块 (PDM) 以实现以下目的:
o将 24 Vdc I/O 电源段分为若干独立的 24 Vdc I/O 电源段,或者
o将 24 Vdc I/O 电源段分为若干独立的 24 Vdc I/O 电源段并为 TM5 电源总线提供补充电源(如果您的 I/O 配置需要)。
下图显示了本地和远程配置的配电概述:
(1) 控制器
(2) 本地扩展
(3) 远程扩展
(4) 扩展总线电缆
(5) 本地配置的 TM5 电源总线
(6) 远程配置的 TM5 电源总线
(7...10) 24 Vdc I/O 电源段
TM5SBET1 发射器模块
TM5SBER2 接收器模块
CPDM 控制器配电模块
PDM 配电模块
下图显示了分布式配置的配电概述:
(1) 现场总线接口
(2) 分布式扩展
(3) 现场总线电缆
(4) 分布式配置的 TM5 电源总线
(5...6) 24 Vdc I/O 电源段
IPDM 接口配电模块
PDM 配电模块
通过 24 Vdc I/O 电源段向 TM5 系统 的输入和输出配电。
本地配置的 24 Vdc I/O 电源段始于控制器的第一个嵌入式常规 I/O,止于在 TM5 系统 上插入 PDM 的位置处或配置末尾处。
下表提供了 24 Vdc I/O 电源段的第一个和最后一个设备:
|
TM5 配置 |
电源段起点 |
电源段终点 |
|
|---|---|---|---|
|
第一个 24 Vdc I/O 电源段 |
第一个嵌入式常规 I/O |
配置的最后一个扩展模块或第一个 PDM(从左到右)。 |
|
|
第二个 24 Vdc I/O 电源段 |
配置的第一个 PDM(从左到右)。 |
配置的最后一个扩展模块或第二个 PDM(从左到右)。 |
|
|
... |
... |
... |
|
|
第一个 24 Vdc I/O 电源段 |
接收器模块 |
配置的最后一个远程扩展模块或第一个 PDM(从左到右) |
|
|
第二个 24 Vdc I/O 电源段 |
配置的第一个 PDM(从左到右)。 |
配置的最后一个扩展模块或第二个 PDM(从左到右)。 |
|
|
... |
... |
... |
|
|
第一个 24 Vdc I/O 电源段 |
IPDM |
配置的最后一个远程扩展模块或第一个 PDM(从左到右) |
|
|
第二个 24 Vdc I/O 电源段 |
配置的第一个 PDM(从左到右)。 |
配置的最后一个扩展模块或第二个 PDM(从左到右)。 |
|
|
... |
... |
... |
|
段是一组由同一配电模块供电的扩展模块。
在 24 Vdc I/O 电源段上提供的电源由放置在此段中的 24 Vdc 模块使用。
构建新段的原因:
o将模块组隔开。例如,将输入组与输出组隔开。
o向 24 Vdc I/O 电源段提供电源(如果上一段的电源已由其他 I/O 模块使用)。
o为 TM5 电源总线提供补充电源。
TM5 总线由两个部分组成:
oTM5 数据总线
oTM5 电源总线
TM5 电源总线为向本地、远程或分布式配置的扩展模块电子部件供电而分配电源。如果需要,通过添加特定的 PDMs(取决于参考号),可以加强 TM5 总线上的电源。
下表提供了 TM5 电源总线上的第一个和最后一个设备:
|
TM5 配置 |
电源总线起点 |
电源总线终点 |
|---|---|---|
|
第一个本地扩展 I/O |
最后一个本地扩展 I/O 或发射器模块 |
|
|
接收器模块 |
最后一个远程扩展 I/O 或发射器模块 |
|
|
IPDM |
最后一个分布式扩展 I/O 或发射器模块 |
注意: TM5SBET1 发射器模块必须是您要扩展的本地或远程 TM5 配置中的最后一个电子模块。
控制器配电模块 (CPDM) 是控制器与外部 24 Vdc 电源的连接,用于向控制器的不同部件分配电源。
此外,CPDM 还有以下用途:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
下表介绍由 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线供电的部件:
|
名称 |
描述 |
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段 |
用于: o嵌入式常规 I/O, o连接到嵌入式常规 I/O 的传感器和执行器, o扩展模块, o连接到扩展模块的传感器和执行器, o连接到公共配电模块 (CDM) 的外部设备。 |
|
TM5 电源总线 |
用于本地配置的扩展片段电子部件(总线基板和电子模块)。 |
接口配电模块 (IPDM) 是现场总线接口与外部 24 Vdc 电源的连接。
此外,IPDM 还有以下用途:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
下表介绍由 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线供电的部件:
|
名称 |
描述 |
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段 |
用于: o分布式扩展模块, o连接到分布式扩展模块的传感器和执行器, o连接到分布式配置的公共配电模块 (CDM) 的外部设备。 |
|
TM5 电源总线 |
用于分布式配置的扩展电子部件(总线基板和电子模块)。 |
TM5SBER2 集成了一个电子电源,该电源生成由 TM5 电源总线分配的电源。
它还将外部 24 Vdc 电源连接至 24 Vdc I/O 电源段。
下表介绍由 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线供电的部件:
|
名称 |
描述 |
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段 |
用于: o远程扩展模块, o连接到远程扩展模块的传感器和执行器, o连接到远程配置的公共配电模块 (CDM) 的外部设备。 |
|
TM5 电源总线 |
用于扩展电子部件(总线基板和电子模块)。 |
根据 TM5 配置以及 TM5 电源总线或 24 Vdc I/O 电源段上消耗的电流,可能需要添加 PDMs,以创建另一个 24 Vdc 电源段并/或加强通过 TM5 电源总线对扩展电子部件的供电。
下表介绍由 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线供电的部件:
|
名称 |
描述 |
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段 |
用于: o由 PDM 确定的段扩展模块, o连接到由 PDM 确定的段扩展模块的传感器和执行器, o连接到由 PDM 确定的段中公共配电模块 (CDM) 的外部设备。 |
|
TM5 电源总线(取决于 PDM 参考号) |
用于扩展配置的扩展电子部件(总线基板和电子模块)。 |
TM5 供电系统、配电介绍,为 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线供电:
|
设备 |
24 Vdc I/O 电源段上分配的最大电流 |
提供给 TM5 电源总线的电流 |
||
|---|---|---|---|---|
|
功能 |
参考号 |
- 10 到 55 °C(14 到 131°F) |
55 到 60 °C(131 到 140 °F) |
|
|
CPDM |
– |
10 A |
400 mA |
400 mA |
|
接收器模块 |
TM5SBER2 |
10 A |
1156 mA |
750 mA |
|
PDM |
TM5SPS1 |
10 A |
无 |
无 |
|
TM5SPS1F |
6.3 A |
无 |
无 |
|
|
TM5SPS2 |
10 A |
1136 mA |
740 mA |
|
|
TM5SPS2F |
6.3 A |
1136 mA |
740 mA |
|
|
IPDM |
TM5SPS3 |
10 A |
750 mA |
500 mA |