TM5SPDD12F CDM 从 24 Vdc I/O 电源段提供 12 x 24 Vdc 端子连接,从而可以针对传感器和执行器进行更多接线。
模块在端子块上的 24 Vdc 电位和 24 Vdc I/O 电源段的 24 Vdc 之间配有可更换的熔断器。可通过状态 LED 以及 EcoStruxure Machine Expert 软件的 I/O 映像选项卡获得熔断器的状态。
下表介绍 TM5SPDD12F 电子模块的主要特性:
|
主要特性 |
||
|---|---|---|
|
电源 |
24 Vdc I/O 电源段 |
|
|
公共连接的类型 |
0 Vdc |
24 Vdc |
|
公共连接数 |
0 |
12 |
下图显示了配有 TM5SPDD12F 的片段:
|
编号 |
型号 |
说明 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
|
2 |
TM5SPDD12F |
电子模块 |
白色 |
|
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块。
下图显示 TM5SPDD12F 状态 LED:
下表介绍了 TM5SPDD12F 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
关闭 |
未连接模块电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
打开 |
运行状态 |
||
|
e |
红色 |
关闭 |
正常或无电源 |
|
打开 |
检测到的错误或复位状态 |
||
|
一次闪烁 |
熔断器已熔断或缺失 |
||
|
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|