TM5SPS1F 配电模块通过可更换的熔断器向 24 Vdc I/O 电源段供电。
下表描述了 TM5SPS1F 电子模块的主要特性:
|
主要特性 |
|
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段上供应的最大电流 |
6300 mA |
|
生成的 TM5 电源总线电流 |
无 |
下面的图和表提供用于创建具有 TM5SPS1F 电子模块的片段的型号:
|
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM01R 或者 TM5ACBM05R |
总线基板 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离
带有地址设置的总线基板 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离 |
灰色
灰色 |
|
2 |
TM5SPS1F |
电子模块 |
灰色 |
|
3 |
TM5ACTB12PS |
端子块,12 针 |
灰色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块。
下图显示 TM5SPS1F 状态 LED:
下表介绍了 TM5SPS1F 状态 LED:
|
LED 指示灯 |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
未连接电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
亮起 |
RUN 状态 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或模块未连接 |
|
两次闪烁 |
表示以下情况之一: o通过外部电源供电的 24 Vdc I/O 电源段电压过低。 o通过外部电源供电的 TM5 电源总线电压过低。 |
||
|
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|