此第一个示例针对 TM7 分布式 I/O 配置(TM7 现场总线接口 I/O 功能块和 TM7 I/O 功能块)。后面的示例基于 TM7 远程扩展 I/O 功能块(TM5 发射器模块及其远程扩展模块)。通过这些示例,应能够进行 TM7 系统 所需的计算。
在 TM7 分布式 I/O 配置中,TM7 现场总线接口 I/O 功能块:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段,
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM7 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
所有电流消耗值都记录在关联和功耗表一章中。
此配置示例中包括:
oCANopen 接口 I/O 功能块 TM7NCOM08B 配有 8 个数字量输入或输出可配置通道。
o一些扩展功能块:
oTM7BDI8B
oTM7BDI16B
oTM7BDM16A
oTM7BDM16B
oTM7BDO8TAB
oTM7BAI4CLA
oTM7BAO4CLA
o为计算此示例的消耗,进行了以下假设:
TM7NCOM08B: 在 24 Vdc I/O 电源段上分配的最大电流受 4000 mA 的外部隔离电源的限制。
TM7BDI8B: 为此示例的电子传感器供电的电流估计为每个传感器 25 mA,或者功能块的总电流为 200 mA。
TM7BDM16A: 在任意给定时间,连接到功能块的所有输出的最大电流之和都不超过 2500 mA。
TM7BDM16B: 在任意给定时间,连接到功能块的所有输出的最大电流之和都不超过 1500 mA。
为此示例的电子传感器供电的电流估计为每个传感器 25 mA,或者功能块的总电流为 200 mA。
TM7BDO8TAB: 在任意给定时间,只有 5 个输出处于活动状态;任意给定输出的最大电流为 1000 mA,或者功能块的总最大电流为 5000 mA。
下图显示了连接至电源 PS1 和 PS2 的示例配置:
PS1 外部隔离主电源,24 Vdc
PS2 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc
有关详细信息,请参阅对电源进行接线一节。
下表显示 TM7 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM7NCOM08B |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
图例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
(2) |
|
|
112 |
74 |
36 |
–2 |
–40 |
–78 |
–116 |
(3) |
|
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
84 |
42 |
21 |
125 |
125 |
84 |
125 |
188 |
(5) |
|
800 |
0 |
0 |
2500 |
1500 |
5000 |
– |
– |
(6) |
|
100 |
200 |
0 |
0 |
200 |
– |
– |
– |
(7) |
|
984 |
242 |
21 |
2625 |
1625 |
5484 |
125 |
188 |
(8) |
|
3016 |
2774 |
2753 |
128 |
–1697 |
–6781 |
–6906 |
–7094 |
(9) |
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM7 电源总线上供应的电流 (2) TM7 I/O 功能块的消耗 (3) 功能块消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (4) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (5) TM7 I/O 功能块的电子部件消耗 (6) 输出通道的负载消耗 (7) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (8) TM7 I/O 功能块总消耗 (9) 功能块消耗后剩余的可用电流 |
||||||||
TM7NCOM08B 在 TM7 电源总线上生成 150 mA 的电流,以对扩展功能块供电。TM5 电源总线始于 TM7NCOM08B 功能块,止于 TM7BAO4CLA 扩展功能块。
TM7 电源总线上消耗的总电流为 266 mA,超过了此段的容量上限 150 mA。
根据安装 PDB 规则,您必须通过添加 TM7SPS1A 来补充 TM7 电源总线。例如,您可以在 TM7BDM16B 与 TM7BDM16A 功能块之间放置 TM7SPS1A。
下表显示 TM7 电源总线上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM7NCOM08B |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7SPS1A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
图例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 |
|
|
|
750 |
|
|
|
|
(1) |
|
|
38 |
38 |
38 |
|
38 |
38 |
38 |
38 |
(2) |
|
|
112 |
74 |
36 |
786 |
748 |
710 |
672 |
634 |
(3) |
|
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
84 |
42 |
21 |
125 |
|
125 |
84 |
125 |
188 |
(5) |
|
800 |
0 |
0 |
2500 |
|
1500 |
5000 |
– |
– |
(6) |
|
100 |
200 |
0 |
0 |
|
200 |
– |
– |
– |
(7) |
|
984 |
242 |
21 |
2625 |
|
1625 |
5484 |
125 |
188 |
(8) |
|
3016 |
2774 |
2753 |
128 |
|
–1697 |
–6781 |
–6906 |
–7094 |
(9) |
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM7 电源总线上供应的电流 (2) TM7 I/O 功能块的消耗 (3) 功能块消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (4) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (5) TM7 I/O 功能块的电子部件消耗 (6) 输出通道的负载消耗 (7) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (8) TM7 I/O 功能块总消耗 (9) 功能块消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||
TM7 电源总线上消耗的总电流为 266 mA,尚未超过 TM7 电源总线的容量上限 900 mA。
下一步用于计算 24 Vdc I/O 电源段上消耗的电流,以验证此示例的配置。
24 Vdc I/O 电源段始于 TM7NCOM08B,止于 TM7BAO4CLA 功能块。此示例中,此 24 Vdc I/O 电源段的容量上限是 4000 mA。
在此示例中,24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 11094 mA,已经超过此段的容量上限 4000 mA。
这就要求您通过将 TM7 I/O 功能块连接到电源将现有段分为两个段。
对于此示例,TM7BDM16B 连接到 PS2 电源。
第一个 24 Vdc I/O 电源段始于 TM7NCOM08B,止于 TM7BDM16A。此段的容量上限为 4000 mA。
第二个 24 Vdc I/O 电源段始于 TM7BDM16B,止于 TM7BAO4CLA。此段的容量上限为 8000 mA。
下图显示了连接至电源 PS1 和 PS2 的示例配置:
PS1 外部隔离主电源,24 Vdc
PS2 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc
下表介绍将 TM7BDM16B 连接到电源 PS2 后,24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM7NCOM08B |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7SPS1A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
图例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 |
|
|
|
750 |
|
|
|
|
(1) |
|
|
38 |
38 |
38 |
|
38 |
38 |
38 |
38 |
(2) |
|
|
112 |
74 |
36 |
786 |
748 |
710 |
672 |
634 |
(3) |
|
4000 |
|
|
|
|
8000 |
|
|
|
(4) |
|
84 |
42 |
21 |
125 |
|
125 |
84 |
125 |
188 |
(5) |
|
800 |
0 |
0 |
2500 |
|
1500 |
5000 |
– |
– |
(6) |
|
100 |
200 |
0 |
0 |
|
300 |
– |
– |
– |
(7) |
|
984 |
242 |
21 |
2625 |
|
1825 |
5084 |
125 |
188 |
(8) |
|
3016 |
2774 |
2753 |
128 |
|
6175 |
1091 |
966 |
778 |
(9) |
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM7 电源总线上供应的电流 (2) TM7 I/O 功能块的消耗 (3) 功能块消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (4) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (5) TM7 I/O 功能块的电子部件消耗 (6) 输出通道的负载消耗 (7) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (8) TM7 I/O 功能块总消耗 (9) 功能块消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||
第一个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 3872 mA,尚未超过此段的容量上限 4000 mA。
第二个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 7222 mA,尚未超过此段的容量上限 8000 mA。