本节介绍 TM2DDI8DT 模块的电气与输入特性。
另请参阅环境特性。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
|
隔离 |
输入与内部总线之间:500 Vac: 500 Vac 输入端子之间:未隔离 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
25 mA(所有输入开启) 5 mA(所有输入关闭) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA(所有输入开启) 0 mA(所有输入关闭) |
|
输入通道数 |
8 |
|
公共端 |
1 |
|
输入信号类型 |
漏极或源极 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc 时额定输入电流 |
7 mA |
|
输入阻抗 |
3.4 kΩ |
|
“关闭”状态 |
U < 5 Vdc |
|
“开启”状态 |
U > 15 Vdc I > 2 mA |
|
接通时间 |
4 毫秒 |
|
断开时间 |
4 毫秒 |
|
输入类型 |
类型 1 (IEC 61131-2) |
1 可在 55 °C、24 Vdc 输入电压条件下同时打开 90% 的输入。
2 可在 30 °C、28.8 Vdc 输入电压条件下同时打开所有输入。